Instruction
Raccordement des capteurs DALI et des luminaires DALI dans le système 5 fils (230V + DALI) avec Linect.

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg

La description

Dans le processus de planification, il n'est souvent pas clair si l'installation est enfichable ou conventionnelle. Pour cette raison, les luminaires sont souvent conçus avec l'interface universelle Linect®. L'interface Linect® du luminaire peut être réalisée avec un câblage conventionnel ou enfichable. Ici, la version avec le connecteur en T Linect® enfichable est représentée.

L'alimentation de la tension secteur et du bus DALI s'effectue de manière classique au moyen de câbles d'installation posés sur site (1 + 2). Ceci peut être fait séparément sur deux lignes séparées ou combiné dans un câble d'installation à 5 pôles. La connexion du connecteurs femelle WINSTA® à 5 pôles et du boîtier de décharge de traction (3) est réalisée sur site. Les connecteurs en T Linect® (4) et les câbles de connexion préassemblés (5) sont utilisés pour acheminer la tension secteur et DALI. Les luminaires DALI (8) sont conçus avec des interfaces DALI-Linect® à 5 pôles. Les connecteurs en T Linect® (4) sont encliquetés sur les luminaires DALI (8). Les capteurs DALI (9) établissent la tension d'alimentation dans cet exemple via le câblage DALI. Le câble de raccordement du capteur à 2 fils (7) est équipé à une extrémité d'un connecteur mâle à 5 pôles, qui est enfiché dans le connecteur en T (6). Le capteur (9) est installé avec l'extrémité ouverte de la ligne de connexion (7) sur site.

Conseils :

  • Si possible, utilisez une longueur standard pour les câbles de connexion ; cela minimise le nombre de variantes sur le chantier.
  • Pour la fourniture séparée du signal DALI et de l'alimentation 230V (2 lignes d'alimentation séparées), vous pouvez également utiliser les composants 1 et 2. Le boîtier de décharge de traction est conçu pour le raccordement de 2 lignes d'alimentation (diamètre 9 ... 13 mm).

Liste de pièces :

3. 770-505 et 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x= longueur de câble en mètres)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. Luminaire DALI avec connexion de luminaires Linect®

9. Capteur DALI

WAGO en pratique

Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®

Instruction

Connexion de luminaires commutés

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Instruction

Raccordement de capteurs DALI

Raccordement compact dans une ligne DALI

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Instruction

Connexion d'entraînements de stores SMI avec système à 5 fils (230 V + SMI)

winsta_SMI_Jalousie_Power_Unit_2000x1125px.jpg
Instruction

Alimentation de prises 230 V

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg

Recommandations à lire

Apprenez-en plus sur le système de connecteurs WINSTA®

Produits

WINSTA® pour l'installation du bâtiment

Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg