WAGO で オートメーションを改革

オートメーション化への優れた柔軟性

各種のフィールドバスに対応:フィールドバスカプラ / コントローラは主要なフィールドバスプロトコルと産業ETHERNET規格に対応しています。既存のプロトコルを使用できるだけでなく、新しいプロトコルへの切り替えも容易です。I/O System の柔軟性:500 種類以上の各種モジュールをラインナップし、デジタル、アナログ信号の入出力や各種フィールドバスへのゲートウェイなど、豊富なオプションを用意しています。

OPC UAを使用したオープンコミュニケーション

安全で信頼性が高く、メーカーに依存しないデータ交換のための新技術が、産業ネットワークで急速に普及しています。WAGO もこのオープンスタンダードの可能性を追求し、PFC シリーズコントローラーとコントロールパネルにさまざまな OPC UA プロファイルを実装しています。

IoT (インダストリー 4.0) のキーテクノロジーとしての 5G通信技術

グローバル 5G-ACIA イニシアチブは、産業のデジタル化に向けて新しい移動体通信規格を確立することを目的としています。WAGO は会員としてその活動に積極的に貢献しています。

TSN + OPC UA

産業の IT 化には高速でリアルタイムに対応し、標準化された通信ネットワークが要求されます。WAGO は OPC UA over TSN に対応する製品で将来性の高いソリューションを可能にします。

タッチパネル TP600

高性能な WAGO コントロールパネルは、システムの操作性を向上させるだけでなく、優れたデザイン性と技術を提供します。

特長

  • 強力な Cortex A9 マルチコアプロセッサによる高い動作速度
  • IEC 61131 または Linux® オープンソースオペレーティングシステムによる柔軟なプログラミング
  • 簡単なコンフィグレーションと操作性
  • 取付が簡単で設置作業を省力化
  • クラウドへの接続が容易で IT 化を実現

コントローラ

WAGO コントローラは高機能でありながら、省電力、多彩なインタフェース、省スペース、高信頼性などの特長を備えたユーザフレンドリーなコントローラ(PLC)です。効率の良いオートメーションソリューションを実現します。

特長

  • プログラミングツールには国際規格準拠の e!COCKPIT (CODESYS V3) および CODESYS V2 を採用。
  • さまざまなフィールドバスに対応 - ETHERNET や各種のフィールドバスプロトコルに対応します。 (PROFIBUS, MODBUS®, PROFINET 等。) )
  • 高機能で汎用性に優れる PFC100 / PFC200 コントローラ
  • WAGO I/O System 750 との組み合わせ:500 種類以上の I/O モジュールを自由に組み合わせることでさまざまな用途に対応
  • 過酷な環境での使用にも

controller_gemischt_2000x1125px.jpg

制御盤に最適 ― WAGO I/O System 750/753 シリーズ

WAGO I/O System 750/753 シリーズは、汎用性に優れ豊富なラインナップをご用意しています。500 種類以上のモジュールをラインアップし、さまざまな分野の要求に対応する汎用性と柔軟性を備えています。

特長:

  • 主要なオープンフィールドバスに対応
  • 優れた柔軟性
  • 各種の認証を取得済 ― グローバル対応
  • IEC、UL をはじめ船舶 ・ 鉄道 ・ 防爆 ・ 規格に対応する製品を含む 500 種類以上のモジュールを用意
  • 結線作業を簡単にするプラグインコネクタ ― 753 シリーズオプション

厳しい環境に対応 ― WAGO I/O System 750 XTR

WAGO I/O System 750 XTR は堅牢性に優れた設計で多くのメリット:システムのダウンタイムを削減しメンテナンス費用を削減します。厳しい環境での使用に適しています。

特長:

  • −40 ~ +70 ℃ の厳しい周囲温度に対応
  • 電磁ノイズおよびサージ電圧に対する耐性
  • 耐振動、耐衝撃性
  • 防爆規格対応
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg