IT-Maintenance, May 11th 2025
MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

221 シリーズ フレキシブル、スピーディー、安全

レバーを上げ、むき出した電線を入れてレバーを下げるだけで結線完了です。WAGO 221 (WFR) シリーズ ワンタッチコネクタは、工具不要のレバー式コネクタで、0.14~6 mm² の単線、IV 7 本より線、可とうより線を簡単、素早く、安全に接続できます。

さまざまなデザイン、バリエーションをご用意しています。さらに豊富なアクセサリもあり、WAGO の 221 (WFR) シリーズ スプライシング コネクタは幅広い用途に対応します。

ラインナップ:

製品概要

221 シリーズのアクセサリ

ワンタッチコネクター Green Range (環境配慮タイプ)

より簡単に、より速く、より安全に。これはWAGO 221シリーズス ワンタッチコネクターのおなじみの特長です。私たちはこの製品の新しいバージョンとして、生物循環プラスチックと再生プラスチックのバリエーションを開発しました。これは、既存の資源を循環させ、より持続可能な製品への道への第一歩となります。

特長:

  • 消費者使用後の再生材料(再生ペットボトルなど)やバイオ由来の産業廃棄物や家庭廃棄物から作られたプラスチック(バイオマス)
    • 化石資源の消費量を削減
    • 従来のWFRシリーズ ワンタッチコネクタと同じ品質と認証

レバー付きワンタッチコネクタ 221 シリーズ

WAGO 221 シリーズ ワンタッチコネクタは 0.14 ~ 6 mm2 の電線サイズに適合 使いやすく幅広い用途に適合する 221 シリーズ

インライン スプライシング コネクタ 221 シリーズ

インライン スプライシング コネクタ 221 シリーズなら、幅広い電線タイプに適合します。このスリムなコネクタは、業界をリードする 221 シリーズ スプライシングコネクタの利点を凝縮しています。さらに、オプションのアダプタを使用することで、完全にモジュール化された実装が可能です。1 つのアダプターで 5 つの固定極を持つことができる柔軟性を備えています。

221 ワンタッチコネクタ用ジャンクションボックス

複数のケーブルが配線される場所では、よく混乱が生じます。WAGO ジャンクションボックスは、最大 4 mm2 サイズ、60 本の電線を 221 シリーズで接続することが可能です。

製品詳細
MM-13831_207_221_Verbindungsbox_Sonderbild_V3_2000x1125.jpg

ワンタッチコネクタを水滴から保護する WAGO Gelbox

WAGO Gelbox は 保護等級 IPX 8 の防水性。素早く簡単で、かつ高信頼。Gelbox は 6 種類のサイズを用意しており、221 シリーズ ワンタッチコネクタも使用できます 。

ジャンパ

WAGO のジャンパは、同じ電位で WAGO 221 シリーズ ワンタッチコネクタのクランプポイントを増やすことができます。DIN レールアダプタに最大 8 つの分岐を作れます。4 つのバリエーションがあります(ロック付き接点レバー付きまたはロックなし、どちらも青または灰色)。

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

マウンティングキャリア 221 シリーズ

このマウンティングキャリアは 221 ワンタッチコネクタの使用に最適です。グリーンイエローとブルーのマウンティングキャリアは、制御盤内の中性線と PE 電線の配線を明確に区別することができます。明確に配線できるため、トラブルシューティングと管理にかかる時間を短縮できます。

ワンタッチコネクタ WFR (221) シリーズ防爆 (Ex 規格) 用

221 シリーズ ワンタッチコネクタ (危険区域用) は、特に配電盤、ターミナルボックス、照明、電子機器メーカーにまったく新しい設計の可能性を提供します。

221 シリーズの特長

WFR シリーズ (0.14 ~ 4 mm²)、WFR-L シリーズ (0.5 ~ 6 mm²) の 2 サイズをラインナップ

2 線 (中継)、3 線 (2 分岐)、5 線 (4 分岐) を用意。スタンダードサイズの WFR シリーズは、0.14 ~ 4 mm2 (可とうより線)、0.2 ~ 4 mm2(7 本より線、単線)の電線に対応します。ラージサイズのWFR-Lシリーズ 6 mm2 は、0.5 ~6 mm2 の単線、より線、可とうより線に対応します。

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

圧着不要で簡単結線

レバーを操作するだけで、誰にでも簡単に作業できます。レバーは指で操作でき 工具は不要です。レバーは上げた状態で保持されるので、両手が使えて作業性に優れています。

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

2 つの検電穴

電線挿入口と反対側の 2 ヶ所に検電穴を装備しており、 取り付けた状態でも、両側から電圧検査ができるようになりました。作業後の検電も簡単で、さまざまな用途にお使いいただけます。また、すべてのコネクタは、検電を簡単にする確実なコンタクトを提供します。

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

WFR は分電盤での使用にも最適です。

マウンティングキャリアは 2、3、5 線用に対応しており、 垂直または水平に取り付けできます。DIN レールに取り付けでき、ネジでパネル面などに直接固定も可能です。コネクタは簡単に取り付け、取り外しができます。電線を接続してからでも着脱できます。検電穴を装備しており、作業後やメンテナンス時の導通確認が簡単に行えます (VDE 規格に準拠)。

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

221 シリーズの用途と試験

現場とラボ試験における 221 シリーズ

現場とラボ試験における 221 シリーズ

221 シリーズのさまざまな用途

ワンタッチコネクタ WFR (221) シリーズ
防爆 (Ex 規格) 用

WFR シリーズ製品

関連情報

端子台 · 差込形コネクタ