WAGO의 플러그형 PCB 커넥터는 귀하의 장치를 위한 다양한 시스템을 제공합니다. 0.08 - 10mm⊃2; (28–8 AWG)의 단면의 도체로 안정적인 엔드 투 엔드 시스템 와이어링에 대한 요건을 충족합니다. WAGO의 다양한 제품군에서라면 귀하의 애플리케이션을 위한 적절한 솔루션을 언제나 발견하실 수 있습니다.
장점:
Cr-Ni- 스틸 스프링 1 개 이 원리는 접촉력을 두배로 적용 할 수 으며, picoMAX® 최대 30 % 이상의 커넥션 시스템 공간을 컴팩트하게 절약할 수 있습니다.
장점:
조명 및 전기 장비용 WAGO의 커넥터 제품군은 형광등을 위한 상 선택이 가능한 플러그형 커넥터 시스템과 내부 와이어링을 위한 조명 디스커넥트 커넥터를 포함합니다.
퀵 마운트 라이트 밴드 시스템용 WAGO의 플러그 형 커넥터 267 및 277 시리즈는 지속적으로 변화하는 애플리케이션 요구 사항 뿐만 아니라 특정 요구에 따라 심플한 조명 솔루션을 위한 모듈식 플랫폼을 제공합니다.
장점:
스위치기어와 컨트롤 애플리케이션을 위한 X-COM® 시스템: 시스템은 여러가지 마운팅 종류를 위한 DIN 레일 캐리어 단자대, 수형 커넥터와 암형 플러그, 그리고 솔더 핀이 있는 수형 헤더로 구성되어 있습니다.
장점:
This May Also Interest You
Compatible with Our Pluggable Connectors
향상된 안전성과 비용 절감을 위한 표준: 1951년 이후 WAGO는 모든 요구사항을 충족시킬 수 있는 유지보수가 필요없는 결선 시스템인 스프링 프레셔 결선 기술을 선보여 왔습니다.