WINSTA® MIDI 제품 번호 770-503/023-000

Strain relief housing; 3-pole; for 2 cables; 4.5 … 8.0 mm; 55 mm; black

제품 번호 770-503/023-000
Strain relief housing; 3-pole; for 2 cables; 4.5 … 8.0 mm; 55 mm; black
제품 번호 770-503/023-000
Strain relief housing; 3-pole; for 2 cables; 4.5 … 8.0 mm; 55 mm; black
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 770-253
Plug; 3-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 770-505/023-000
Strain relief housing; 5-pole; for 2 cables; 5.0 … 9.0 mm; 55 mm; black
제품 번호: 770-113
Plug; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-203
Socket; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-503
Strain relief housing; 3-pole; for 2 cables; 8.0 … 11.5 mm; 55 mm; black
제품 번호: 2002-1492
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange
제품 번호: 770-103
Socket; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-123
Socket; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; white
제품 번호: 770-213
Plug; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-243
Socket; 3-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2002-1401
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-1408
4-conductor shield terminal block; 2.5 mm²; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; white
제품 번호: 221-413
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 770-101
Locking lever; for flying leads; for manual operation; black
제품 번호: 770-104
Socket; with strain relief housing; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-114
Plug; with strain relief housing; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-133
Plug; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; white
제품 번호: 770-254
Plug; 4-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 770-255
Plug; 5-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray