En for alt, alt for en!

Ny strømforsyning, ny programvare – ikke et mål i seg selv, men slik at du kan konfigurere WAGO Power Supply Pro 2 til akkurat dine behov – rett på stedet eller via eksternt vedlikehold. Dette gir deg fleksibilitet – i innstillingene, installasjonens plassering og lagring. Større fleksibilitet betyr også mindre behov for ulike strømforsyninger.

WAGO Power Supply Pro 2 lar deg angi utgangsstrømmen på en målrettet måte – og forsyne ulike applikasjoner med tilhørende standard maskinvare.

Dette er praktisk og sparer penger – ett eksempel er muligheten til å bruke strømforsyningen din som en elektronisk sikring, som igjen sparer plass i kontrollskapet og penger.

WAGO Strømforsyning Pro 2

Oppdag mer

Power of Possible

Svaret vårt til strengere krav er WAGO Strømforsyning Pro 2 – hjertet av kontrollskapet, som løser dagens og morgendagens utfordringer og gjør dem om til konkrete muligheter – vi kaller dette Power of Possible!

Intelligent lasthåndtering

TopBoost, PowerBoost og konfigurerbar overlasthåndtering – WAGOs Pro 2 Strømforsyning beskytter utstyret ditt med intelligente moduser 150 % PowerBoost og opptil 600 % TopBoost er tilgjengelig for pålitelig og sviktsikker systemtilgjengelighet.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1500.jpg

Ekstrem pålitelighet

Robust og intelligent: WAGOs Pro 2 Strømforsyninger er klar til å takle varme, kulde og høyde over havet samt slag og vibrasjoner – og fortsatt levere maksimal effekt.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

Banebrytende kommunikasjon

Det er bedre å vite enn å gjette – WAGO Pro 2 Power Supply er utformet for å la deg enten få viktige driftsstatuser direkte på stedet, eller vise ytterligere (og verdifulle) data via en kommunikasjonsmodul.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg

Bærekraftig til enhver tid

Opptil 96 % effektivitet – som har betydelige fordeler, for eksempel lavere energiforbruk, og dermed lavere CO2-utslipp. Varmetapet er også lavere, noe som igjen betyr mindre varme i kontrollskapet.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Enkel installasjon

Pluggbar kobling er raskere: WAGOs Pro 2 Power Supply kan enkelt og pålitelig kobles til via bransjeutprøvd fjærklemmeteknologi og formonterte kabler.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

Pålitelighet – fra ende til annen

Effektivt av natur, pålitelig av design – slitestyrken til WAGOs Pro 2 Power Supply ligger i designen, som i tillegg til andre fordeler også genererer mindre varme. Dette beskytter både materialer og miljøet, samtidig som det sparer penger!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1500.jpg

Intelligent planlegging

Liten av størrelse, intelligent layout: den høye effekttettheten til WAGOs Pro 2 Strømforsyninger sparer enormt med plass i skapet. Det digitale tvillingkonseptet sparer tid og penger på sikt – fra planlegging og installasjon til drift.

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg