Otwarta komunikacja poprzez OPC UA
Nowa technologia bezpiecznego, niezawodnego i niezależnego od producenta protokołu komunikacyjnego szybko rozprzestrzenia się w sieciach przemysłowych. WAGO również korzysta z potencjału otwartego standardu i opracowało różne profile serwerów OPC UA dla swoich sterowników PLC i paneli operatorskich.
TSN plus OPC UA
Komunikacja w warunkach przemysłowych musi przebiegać szybko, sprawnie oraz w sposób ustandaryzowany, aby przedsiębiorstwa mogły sprostać wyzwaniom związanym z cyfryzacją. Dlatego WAGO stawia na komunikację OPC UA poprzez sieć TSN. Umożliwia ona zastosowanie wszechstronnych rozwiązań, niezależnie od ich producenta.

Panele dotykowe TP 600
Wydajne panele dotykowe do skomplikowanych zadań sterowania i wizualizacji ułatwiają obsługę maszyn czy instalacji, przy jednoczesnym zastosowaniu wyrafinowanego designu i zaawansowanej techniki.
Korzyści:
- duża prędkość przetwarzania dzięki wydajnemu procesorowi wielordzeniowemu Cortex A9 Multicore
- elastyczne programowanie wg IEC 61131 lub bezpośrednio w Linux® „Open Source”
- zoptymalizowany interfejs użytkownika i wygodna obsługa bezpośrednio na urządzeniu
- oszczędność czasu dzięki wyjątkowemu sposobowi montażu
- standardowe połączenie chmury WAGO w panelach typu CONTROL

Sterowniki
Optymalna wydajność i sprawność: dzięki najlepszym parametrom wydajności, niskiemu zużyciu energii, licznym interfejsom, niewielkim wymiarom i wysokiemu bezpieczeństwu nasze sterowniki (PLC) są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla automatyki.
Korzyści:
- programowanie za pomocą e!COCKPIT (CODESYS V3 oraz CODESYS V2)
- niezależność od typu sieci obiektowej – obsługa najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów ETHERNET (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, ... )
- skalowalna moc obliczeniowa – od sterowników sieciowych aż po PFC100 i PFC200
- kompatybilność z WAGO I/O System 750 – ponad 500 różnorodnych modułów I/O, zapewniających najwyższą elastyczność i różnorodność funkcji
- możliwość zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych

Do szafy sterowniczej – WAGO I/O System 750/753
WAGO I/O System 750/753 charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań i szerokim portfolio produktów. Oferta obejmuje ponad 500 modułów różnego typu. Jest tak uniwersalna i elastyczna, że pozwala na realizację dowolnych rozwiązań, od prostego przetwarzania sygnału cyfrowego i analogowego, aż po komunikację specyficzną dla danej branży.
Korzyści:
- niezależność od typu sieci obiektowej
- elastyczność zastosowań
- aprobaty i testy dopuszczające do zastosowania na całym świecie
- ponad 500 różnych modułów, uwzględniających bezpieczeństwo funkcjonalne oraz Ex i
- możliwość zastosowania odłączalnego oprzewodowania w ramach serii 753

Do ekstremalnych warunków środowiskowych – WAGO I/O System 750 XTR
Komponenty WAGO I/O System 750 XTR są przeznaczone do ekstremalnych warunków środowiskowych. Mają one niezaprzeczalne zalety: zapewniają maksymalną sprawność urządzeń, zajmują niewiele miejsca, a dzięki temu, że można zrezygnować z dodatkowej klimatyzacji, pozwalają zredukować koszty energii i serwisowania. System jest przewidziany do najbardziej wymagających zastosowań, w których szczególnie ważne są następujące elementy:
Korzyści:
- sprawność w ekstremalnych temperaturach otoczenia
- odporność na zakłócenia i wytrzymałość napięciowa
- odporność na wibracje i wstrząsy
- ochrona przeciwwybuchowa

Extended Connectivity dzięki WAGO I/O System Field
Korzyści:
- przyszłościowe, otwarte rozwiązanie dla automatyki, obsługujące najnowsze technologie komunikacyjne
- różne warianty obudowy, umożliwiające optymalne dostosowanie do wszystkich aplikacji i maszyn
- IO-Link otwierający drzwi do szybkiej, elastycznej i efektywnej produkcji
- większa transparentność dzięki innowacyjnemu systemowi Load Management