MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Framtidssäker förvaltning av byggnader och distribuerade fastigheter

Flexibel automation, central ledning

Att förvalta och övervaka byggnader och distribuerade fastigheter från en central punkt med lokal infrastruktur och decentraliserade system blir allt viktigare för en tillförlitlig, effektiv och framtidssäker fastighetsdrift. Detta kräver state-of-the-art system som ger en överblick över alla aspekter av fastighetsdrift och ger transparens för att möjliggöra snabba, riktade åtgärder.

Bygg- och fastighetsförvaltning med WAGO

Effektiv, framtidssäker fastighetsdrift

Flexibilitet genom molnlösningar

Molnlösningar är ett hett ämne: De förenklar hanteringen av distribuerade fastigheter från en enda källa och ger den nödvändiga flexibiliteten för att möta framtida krav relaterade till utvecklande teknologier på bästa möjliga sätt.

För de flesta användare är den viktigaste faktorn inom cloud computing tillgången på all information om deras fastigheter, såsom butiker eller offentliga byggnader, dygnet runt, från vilken plats som helst.

WAGO Building Ecosystem

Modulärt komplett system för integrerad fastighetsautomation

Bygg- och fastighetsförvaltning har utvecklats avsevärt de senaste åren och blir allt mer intelligent och effektiv tack vare fastighetsautomation. Självklart får användarkomfort, effektivitet och säkerhet inte försummas. WAGO Building Ecosystem som ett integrerat systemlandskap för fastighetsautomation, förvaltning och rapportering erbjuder den perfekta grunden för detta.

Fördelar för ditt projekt

Fördelar under driftsättning

  • Enkel, funktionell, pålitlig konfiguration och driftsättning av systemautomatiseringen, inklusive enkel anslutning till molnet utan programmeringskunskaper eller IT-kunskaper
  • Öppenhet: en mängd olika gränssnitt för att ansluta olika sensorer och enheter
  • Maximal skalbarhet: en lösning för både små, enkla applikationer och projekt som involverar stora, komplexa egenskaper
  • Hög kostnadseffektivitet tack vare snabb och enkel driftsättning

Fördelar under drift

  • Bekväm decentraliserad drift och övervakning via integrerad instrumentpanel, samt global centraliserad drift och övervakning i molnet
  • Tydlighet och transparens: alternativ för global, decentraliserad åtkomst till systemfunktioner, sensorer och ställdon
  • Central övervakning av sensordata och gränsvärden; intuitiv hantering av felmeddelanden
  • En självförsörjande lösning: Den lokala installationen i fastigheten fortsätter att köras oberoende av molnanslutningen

Lösningen i detalj

WAGOs applikation för fastighetskontroll

WAGOs Building Control-applikation är en förprogrammerad mjukvarulösning som gör det enkelt att skapa alla funktioner som behövs för automatisering av byggnader och distribuerade fastigheter.

Dina fördelar:

  • Funktioner för belysning, skuggning, värme, ventilation, luftkonditionering, timerprogram, energidatainsamling och systemövervakning
  • En hög grad av flexibilitet och skalbarhet
  • Konfigurationsgränssnitt – konfigurering, inte programmering
  • Webbaserad visualisering
  • Enkel, tydlig drift på plats via de vanligaste webbläsarna på vilken terminalenhet som helst

WAGO Building Cloud Service

Som en väsentlig komponent i WAGO Building Ecosystem kombinerar Building Cloud Services förvaltnings- och rapporteringsfunktioner, som är nödvändiga för effektiv och störningsfri drift av byggnader och distribuerade fastigheter, i ett skalbart och högpresterande system. Efterlevnad av lagkrav avseende energihantering och ESG-rapportering stöds fullt ut. Tack vare den senaste webbtekniken behöver ingen ytterligare programvara installeras.

Användningsfall

Lär känna vår lösning genom exempel på användningsfall.

MM-36320_Infographic_CBOC_cloud_80x80 (1)

Den perfekta lösningen för butiker

För att förbli konkurrenskraftig måste återförsäljare möta många utmaningar. Kostnadseffektiv butiksdrift och hög tillgänglighet av teknisk utrustning hjälper till att uppnå detta. Dessa kräver bland annat:

  • Övervakning av belysning för varuvisning
  • Central inställning av driftsparametrar
  • Separat energidatainsamling (till exempel för shop-in-shop-koncept)
  • Meddelande i tid om fel och underhållsmeddelanden

Övervaka och hantera offentliga fastigheter enkelt

Alla som ansvarar för distribuerade offentliga byggnader, som förskolor, skolor eller kommunala förvaltningsfastigheter, känner till dilemmat: Varje fastighet har sina egna krav, olika struktur och olika tekniska egenskaper. WAGO Building Cloud Services är det perfekta verktyget för att hjälpa dig att upprätthålla en översikt och reagera snabbt på problem.

  • Lösningen fångar fastighetsinformation i en överblick.
  • Det är både så heltäckande som nödvändigt och så enkelt som möjligt.
  • Informationen låter dig göra meningsfulla jämförelser och välgrundade bedömningar.

Detta kanske också intresserar dig

Rekommenderad läsning

Oavsett om du planerar belysning eller rumsinstallationer och automatisering i din kontorsbyggnad, eftermonterar ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller är involverad i byggnadsteknik, hjälper WAGO till att uppfylla dina krav i byggnader.

Perfekta ljusinstallationer och automationslösningar

Kostnad och energieffektivitet spelar en viktig roll för belysning. WAGOs lösningar ger långsiktigt stöd för planering och genomförande av dina mål.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Ekonomisk rumsstyrning

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

HVAC-teknologi för framtidens system

Värme- och kylapplikationer står för mer än 55% av den totala energiförbrukningen. Energitransitionen leder direkt till pannrummet. Du kan lita på WAGOs lösningar för morgondagens ventilationssystem.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg