buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Genomgångskomponenter

WAGOs mångsidiga anslutningsteknik för genomgångsapplikationer ger dig obegränsad flexibilitet för att hitta lösningar. Välj mellan olika kombinationer av permanenta och push-in med direktledare eller lödkontakter.

Dina fördelar:

  • Omfattande produktutbud av godkännanden för många applikationer
  • Olika monteringsalternativ som uppfyller dina krav
  • Direkt jordkontakt till huset
  • Invändig klämning, trådlindning och lödkontakter
  • Universell fjädertrycksanslutning för alla ledartyper
  • Ledarintervall: 0,08-16 mm⊃2; (28-6 AWG)

Produktöversikt

Våra anslutningslösningar med genommatning

Pluggbara kontaktdon

Snabb, pålitlig, pluggbar: WAGOs omfattande sortiment av pluggbara kontakter för applikationer via panelen kopplas perfekt till dina enheter. Det breda sortimentet innehåller också olika typer av montering. Ett brett urval av olika produktfamiljer i olika storlekar ger dig alltid den rätta lösningen för pluggbar anslutning.

  • Snabb installation, underhåll eller utbyte av dina enheter tack vare pluggbara lösningar
  • Universell anslutning för alla ledartyper
  • Lödda kontakter (THT och THR) för intern PCB-anslutning
  • Anslutningar med kabelanslutning och monteringsfläns för anslutning av intern ledare
  • Snap-in fläns för verktygsfri genommontering av panelen
  • Tråd-till-kort samt tråd-till-tråd och kort-till-trådanslutningar

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Genomgångsplintar

Panelgenomföringsplint med internt lödstift och ledaranslutning Snabb, verktygsfri installation. Anpassade färgkombinationer möjliggör färgkodning av anslutningspunkter.

  • Universalfjäderanslutning för alla ledartyper - intern och extern upp till 16 mm² (6 AWG)
  • Lätt, verktygslös montering med lås- och klämmor
  • 828-serien: Öppna enkelt flera klämaggregat på samma gång via en bekväm spakfunktion
  • För direkt jordkontakt med kapsling/panel (826 Series)
h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Pluggbara skenmonterade kopplingsplintar

X-COM®-SYSTEM är ett modulärt system med mindre kablage till en lägre kostnad. Förutom skenmonterade kopplingsplintar, inkluderar X-COM®-SYSTEM även design för genomgående panel och andra applikationer. Hankontakter med olika monteringsalternativ finns: genomgående flänsar för skruv eller liknande monteringsmetoder och snäpp-in-flänsar för verktygsfri montering. Motsvarigheten består av modulära 1- eller 2-ledars raka eller vinklade honkontakter.

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

PCB-plintar

Våra kretskortsplintar för applikationer via panelen är idealiska för anslutning med inbyggd anslutning med frontdrift. Dessa PCB-plintar finns med 5, 7,5 och 10 mm stiftavstånd (0,196, 0,295 och 0,394 tum).

  • Universell anslutning för alla ledartyper
  • Valfria skruvfästen för extra mekanisk stabilitet i höljet
  • Antingen i nivå med kapslingen eller utskjutande
  • Testport testning parallellt med ledaringången

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

picoMAX® - Det pluggbara anslutningssystemet

En stålfjäder innebär dubbla kontaktkraften som appliceras: Denna princip gör picoMAX® upp till 30% mer kompakt än andra anslutningssystem.

  • Kompakt design: sparar utrymme med upp till 30 %
  • Radikalt förenklat kontaktsystem
  • Speciell design, innovativ fjäderanslutningsteknik och nytt isoleringsmaterial garanterar absolut kontakttillförlitlighet även vid installationer i höga omgivningstemperaturer
  • Mycket hög vibrationsbeständighet upp till 20g för anslutningar till tråd-till-bord, tack vare inbyggda låsspärrar och ett honkontakt som nästan är helt integrerad i hankontakten
  • Effektiv testning via testplats parallellt med anslutningsposten
picomax_2000x1500px.jpg

Alla produkter

Upptäck mångsidigheten hos WAGOs genomgångskomponenter

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

PCB-plintar och
pluggbara kontaktdon

Den rätta fjädertrycksanslutningstekniken för varje applikation: WAGOs PCB-plintar och pluggbara kontakter är snabba och pålitliga.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Universell systemkoppling med X-COM® och X-COM®S

Idealisk för ställverk och styrtillämpningar: Både WAGO X-COM®-SYSTEM och X-COM®S-SYSTEM gör systemkopplingar snabbt och ekonomiskt.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg