SPE som nyckelteknik
Dubbla kärnor, obegränsade möjligheter: Single Pair Ethernet (SPE) förenklar Industry 4.0 och möjliggör konsekvent end-to-end-kommunikation från fältnivå upp till molnet. WAGO insåg potentialen med SPE och gjorde det till sitt uppdrag att främja öppen automation med denna nya teknik.

Öppen kommunikation med OPC UA
Den nya tekniken för säkert, pålitligt, tillverkaroberoende datautbyte vinner snabbt mark i industriella nätverk. WAGO tror också på potentialen i denna öppna standard och har implementerat olika OPC UA-profiler för sina styrenheter och kontrollpaneler i PFC-serien.
Touch Panels 600
WAGOs högpresterande pekpaneler för krävande kontroll- och visualiseringsuppgifter förbättrar maskiners och systems funktionalitet samtidigt som de erbjuder en enastående design och avancerad teknik.
Dina fördelar:
- Snabb driftshastighet med den högpresterande Cortex A9 Multicore-processorn
- Flexibel programmering i IEC 61131 eller direkt med Linux® operativsystem med öppen källkod
- Anpassat konfigurationsgränssnitt och bekväm drift direkt från enheten
- Unikt monteringskoncept sparar tid
- Standardanslutning till WAGOs molnlösningar med kontrollpaneler

Controllers
Optimal prestanda och tillgänglighet: Tack vare topprestanda, låg strömförbrukning, många gränssnitt, en kompakt design och en hög grad av säkerhet, erbjuder våra användarvänliga styrenheter (PLC) kostnadseffektiva automationslösningar.
Dina fördelar:
- Programmerbar med e!COCKPIT (CODESYS V3 och CODESYS V2)
- Fältbussoberoende – stöd för alla standardfältbussprotokoll och Ethernet-standarder (PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, ... )
- Skalbar processorkraft från programmmerbara fältbusskopplare upp till PFC100 och PFC200 Controllers
- Idealisk för kombination med WAGO I/O System 750: 500+ moduler för maximal flexibilitet och funktionell variation
- Också idealisk för extrema miljöer

För kontrollskåpet – WAGO-I/O System 750/753
WAGO I/O System 750/753 kännetecknas av sin universella användning och omfattande produktportfölj. Med mer än 500 olika moduler är den mångsidig och flexibel nog att möta praktiskt taget alla krav inom ett stort antal branscher.
Fördelar:
- Fältbussoberoende
- Flexibel användning
- Testat och godkänt över hela världen
- Fler än 500 moduler finns, inklusive funktionell säkerhet och Ex i
- Valfria pluggbara anslutningar för 753-serien

För extrema miljöer – WAGO I/O System 750 XTR
WAGO I/O System 750 XTR:s extremt robusta design ger tydliga fördelar: Den maximerar systemets drifttid, tar mindre plats och sänker energi- och underhållskostnaderna genom att avstå från extra luftkonditionering. Systemet lämpar sig för krävande applikationer med framför allt följande:
Fördelar:
- Extrema omgivningstemperaturer
- Immunitet mot elektromagnetiska störningar och impulsspänningar
- Stöt- och vibrationsmotstånd
- Explosionsskydd

Utökad anslutning till WAGO I/O-systemfältet
Dina fördelar:
- En framtidssäker, öppen automationslösning stödjer den senaste kommunikationstekniken
- Olika husvarianter möjliggör perfekt anpassning till varje applikation och maskin
- IO-Link banar väg för snabb, flexibel och effektiv produktion
- Större transparens genom innovativ lasthantering