Kundapplikation 14 december 2022

Säker under jord

Elektricitet är en möjlig antändningskälla som medför enorma risker vid underjordisk kolbrytning: Även en liten gnista kan antända en explosion. Tillverkare av maskiner för användning under jord måste därför se till att det inte finns några antändningsrisker i deras system. Det är därför Hazemag & EPR förlitar sig på kontroller och andra produkter från WAGO.

Sedan EU-direktiven infördes har tillverkare av produkter avsedda för den europeiska ekonomiska marknaden varit skyldiga att förse dem med CE-märkning och en motsvarande försäkran om överensstämmelse. Detta rättsliga krav återfinns i artikel 114 i det nuvarande gällande europeiska fördraget. För maskiner betyder det i första hand att de måste uppfylla maskindirektivet – 2006/42/EG. Om de ska användas under jord i farliga områden, såsom vid kolbrytning, måste de dessutom uppfylla ATEX-direktivet 2014/34/EU. Detta tjänar till att förhindra att eventuell gruvgas som kan finnas, som metan, antänds genom användning av denna utrustning. Tillverkarna måste se till att deras utrustning inte har några antändningsrisker.

Fördelar med den egensäkra versionen av WAGO-I/O-SYSTEM 750:

  • Fältbussoberoende, flexibel och robust
  • Har alla internationellt relevanta godkännanden
  • Kompakt design gynnar användning i trånga utrymmen

Bekanta standarder – även i farliga områden

Det är därför Hazemag & ERP, vars maskiner används för underjordisk tunneldrivning, utrustar sina elektriska omkopplingsenheter med egensäkra automationskomponenter från WAGO. Dessa komponenter tillåter automatiserad kontroll av maskinens elektriska system, även i riskområden, samtidigt som de uppfyller de vanliga standarderna. Utan sådana säkerhetsåtgärder skulle underjordsbrytning vara omöjlig, eftersom metan ständigt släpps ut. Om koncentrationen av den frigjorda gasen passerar den så kallade undre explosionsgränsen (LEL) blir det en explosionsrisk. Om det finns en antändningskälla kan en LEL på fem procent orsaka en brandgasexplosion. Enligt säkerhetspolicyer, vid en koncentration av endast en procent, metan i luften, måste all övervakad elektrisk utrustning vara strömlös. Specifikt måste elektroniken i dessa maskiner utformas och implementeras i en explosionssäker version enligt relevanta standarder.

Strikta krav på maskiner

HAZEMAG & ERP GmbH, som ligger i Dülmen i Westfalen, måste också ta sig an denna utmaning. Gruvdrift är ett viktigt område för denna utrustningstillverkare, förutom cement-, grus- och återvinningssektorerna. Vid sitt huvudkontor i Dülmen utvecklar, designar, tillverkar och säljer man multifunktionella maskiner för bland annat underjordisk tunneldrivning; dess dotterbolag HAZEMAG Control Systems (HCS) bygger de nödvändiga elektriska ställverksenheterna i Essen. "När vi levererar maskiner för gruvdrift behöver det inte bara fungera i åratal utan några fel – det måste också vara Ex-skyddat", säger Armin Kaufmann, försäljningschef på HCS, och förklarar utmaningarna.

Säkerhet på språng

För att uppfylla dessa särskilda föreskrifter måste de elektriska komponenterna i systemen uppfylla gällande standarder och föreskrifter, förklarar experten. Automationskomponenter från WAGO passar på räkningen, eftersom de överensstämmer med den "egensäkra" typen av skydd enligt EN 60079-11. "Detta tillåter oss att garantera att ingen antändning av potentiellt närvarande explosiv atmosfär kan inträffa på grund av styrkretsarna i maskinen."

process_referenz_rucker_explosionsschutz_land_schaltschrank_ex_module_2000x1125.jpg

På grund av sin lilla installationsstorlek sparar I/O-System 750 utrymme i styrskåp.

Enkel, pålitlig överföring

HAZEMAG Control Systems har internationella godkännanden, som UL 508A, NFPA79 och CAN/CSA C22.2 No.14, vilket gör att företaget kan erbjuda sin gruvteknik på den internationella marknaden. Detta företag från Essen använder också funktionsmoduler från egensäker variant av WAGO-I/O-SYSTEM 750 att samla in signaler från ställdon, sensorer och ventiler från zon 0/20 och 1/21 riskområden och att överföra data på ett enkelt och säkert sätt till den högre nivån av maskinstyrning, för vilken Ex-varianten också används. ”Systemet passar våra behov perfekt. Ex i-modulerna bildar ett egensäkert segment, som erbjuder alla fördelarna med modern fältbussteknik när de integreras i en standardnod. Dessa inkluderar fältbussoberoende, hög grad av flexibilitet och hållbarhet. Dessutom har de alla internationella godkännanden som är relevanta för vårt arbete, säger Kaufmann.

Använd i kompakta utrymmen

Denna expert har ett annat viktigt argument till förmån för WAGO: Den lilla installationsstorleken på WAGO-I/O-SYSTEM 750, som tillåter användning i mycket trånga utrymmen – upp till sexton kanaler kan rymmas i moduler som bara är tolv millimeter breda. "Storlek är alltid ett problem, särskilt under jord. Styrskåp måste vara särskilt kompakta eftersom det tillgängliga utrymmet är begränsat. Med WAGO kan vi spara utrymme i våra styrskåp”, säger Kaufmann.

I/O-SYSTEM 750 XTR:

  • Extrema omgivningstemperaturer

  • Immunitet mot elektromagnetiska störningar och impulsspänningar

  • Stöt- och vibrationsmotstånd

  • Explosionsskydd

Med sikte på framtiden med WAGO

På senare tid har gruvdrift varit i en svår position runt om i världen: genombrottet inom förnybar energi i Kina, kriget i Ukraina och det ryska embargot sammanfogar alla omständigheter som orsakar ekonomisk huvudbry för producenter och exportörer av gruvutrustning. Kaufmann ser dock optimistiskt på framtiden, eftersom orderläget i denna sektor enligt hans uppfattning redan börjar slappna av. Inom en snar framtid kommer HAZEMAG att leverera tunnelmaskiner till Kazakstan, Ryssland och Turkiet – med WAGO ombord.

Text: Kay Miller | WAGO

Photo: HAZEMAG

WAGO på arbetet

Kundtillämpningar: Explosionsskydd

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

Kundapplikation

Flygplansbränsle och automation

Äntligen felsäker: Tack vare bytet till fjäderanslutningsteknik från WAGO är flygplanstankarna på Brasiliens flygplatser säkrare än någonsin tidigare

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Automation för pipelines

Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg
Kundapplikation
Kundapplikation

Absolut tillförlitlig kvalitet

Kraven på teknisk utrustning ombord på fartyg är utomordentligt stränga. WAGO-I/O-SYSTEM uppfyller dem alla.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
Kundapplikation

Detta kanske också intresserar dig

Mer från processteknikområdet

Vare sig det gäller modulär processautomation, explosionsskydd, cybersäkerhet eller Process 4.0 – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar som industrin står inför.

Modulär processautomation

Framtidens processautomatisering

Anpassningsbara produktionsprocesser är nyckeln till flexibilitet, effektivitet och storlek 1. Med WAGO kan produktionsmoduler kombineras på ett anpassat och tillverkaroberoende sätt.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modulär processautomation
Energihantering

Identifiera och utnyttja potential

Att spara energi är bra för miljö och för företag. Att genomföra rätt analys och ta rätt steg kan leda till en hållbar vinst. WAGO är din partner för effektiv energihantering.

process_referenz_prozessindustrie-4-0_visualisierung_software_energiemanagement_tablet_produktion_halle_2000x1500.jpg
Energihantering
smartDATA

Smart design för den smarta fabriken

Digitalisering av beställnings- och produktionsprocesser är ett bra tillfälle för alla företag. WAGO hjälper dig att dra full nytta av denna potential.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_GettyImages-482172147_2000x1500.jpg
smartDATA

Rekommenderad läsning

WAGO i andra branscher

WAGOs automations- och elektriska interconnectiontekniker är inte bara representerade inom processteknikområdet. Ta reda på vilka lösningar WAGO erbjuder inom andra branscher.

Marint

Marin och offshore

Modern framdrivningsteknik, nätverksdelsystem – automation och digitalisering är standard på fartyg.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Marint
Energi

Energiteknik

Modern automation och digitaliseringsteknik ger upphov till kommunikativa smarta nät.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energi