MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器

為您的 PCB 提供更多電力小型元件的發展趨勢為大功率設備帶來新挑戰。PCB 上信號層和輸出層相結合所帶來的更大功率密度也會影響連接技術。PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器必須結構緊湊,能夠可靠地傳輸電流,並且在苛刻的條件下也能與 PCB 可靠地工作。

帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器需要滿足各種各樣的需求 – 包括在具有挑戰性的條件下的穩健性以及機器、系統和設備不斷縮小的尺寸規格。WAGO 提供各種特別緊湊的 PCB 接線端子台和帶壓桿的插拔式 PCB 連接器,以及電力電子產品。壓桿讓現場接線變得容易。免工具設備連接在受限或難以接近的安裝位置尤其有利。清晰可見的壓杆位置提供了額外的安全性:如果壓桿向上,則接線單元開啟;如果壓桿向下,則接線單元關閉。

優勢:

  • 從 0.14 至 25 mm2 (26–4 AWG) 的全面產品組合
  • 帶壓桿連接的免工具接線
  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
  • 導線與 PCB 平行和垂直連接
  • 可與導線進線孔平行或垂直進行測試

產品概覽

探索我們的 PCB 接線端子台和帶壓桿的 PCB 連接器

帶壓桿和 Push-in CAGE CLAMP® 的 PCB 接線端子台

2601、2604、2606 和 2616 系列帶壓桿的 PCB 接線端子台可實現免工具連接。使用 Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均直接插入進行連接。緊湊的尺寸還節省了 PCB 上的空間。免工具壓桿連接技術可實現快速、方便的接線。清晰可見的壓桿位置讓使用者一目了然地看到接線單元是開啟(壓桿向上)還是關閉(壓桿向下),確保連接設備時的安全。當壓桿已安全降低到正確位置時,會發出咔噠聲。導線可以平行和垂直於PCB連接,也可以平行或垂直於導線進線孔進行測試。

優勢:

  • 更快速、更簡單的接線
  • 直覺、無需工具的壓桿操作
  • 透過簡單、輕鬆的壓桿降低動作實現安全連接
  • 壓桿清楚地鎖定在位置(上/下)

帶有插拔式連接系統的便捷 PCB 連接

適用於所有性能等級的帶壓桿插拔式連接器家族:MCS MINI, MCS MAXI 6 和 MCS MAXI 16,導線截面積範圍為 0.14 至 25 mm²,為各種用途提供合適的插拔式 PCB 連接器 – 無論是緊湊型應用還是更高的功率需求。直覺式壓桿允許直接在手中接線。

優勢:

  • 直覺、無需工具的壓桿操作
  • 透過可選的束線板進行機械加固
  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入
  • 提供防呆和鎖定選項

新產品

使用 2601 系列方便的連接設備

借助壓桿技術 2601 系列 PCB 接線端子台即使是小截面積導線也無需工具即可在現場接線。此端子台非常適合截面積 0.14 至 1.5 mm² 的導線。使用 CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均直接插入進行連接。壓桿也適用於所有其他類型導線,提供快速簡便的接線。

MM-186297 l new website page 1,5 mm² PCB Terminal Block with lever_2000x1125_.jpg

利用壓桿進行現場連接,適用於 2.5 mm²

MCS MINI 的壓桿無需工具即可輕鬆連接 0.14 至 1.5 mm² 的小截面積導線。薄型 10 mm 設計非常適合狹窄的安裝空間和纖薄的設備。多功能鎖定系統可防止意外斷開,Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術允許直接連接單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線。

易於接線 – 簡單 – 免工具 – 插拔式!

帶壓桿和直接插入式連接的 MCS MINI 插拔式 PCB 連接器適用導線截面積最大 1.5 mm2 ,提供了更大的接線便利性。

附件

彈性的安裝連結器用於實現軌道和面板的安全安裝

安全、靈活的安裝:這就是 WAGO 的新型安裝聯結器為 MCS MAXI 6 和 16 帶壓桿 PCB 連接系統提供的功能。他們讓您可以輕鬆地將截面積高達 25 mm2 的空中對接固定到 DIN-35 軌道或面板上。

中心鎖定桿和束線板 - 最小空間中的最大安全性

WAGO 832 系列 MCS MAXI 16 插拔式PCB連接器的中心鎖定卡栓(帶或不帶束線板)即使在最小的空間中也能提供最大的安全性和易於使用的設計。

鎖定解決方案 – 最小空間中的最大安全性

在最小的空間內實現最大的安全性,並為設備設計提供更大的靈活性 – 這就是 MCS MAXI 6 插拔式 PCB 連接系統的三個鎖定系統所提供的功能,為電子開發人員提供了完美的鎖定選項,以保護其應用免遭意外斷開連接。

MM-17016_2000x1125.jpg

所有產品

探索 WAGO 全系列 PCB 接線端子台和帶壓桿的插拔式 PCB 連接器。

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

立即探索優勢和可能的應用!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

PCB 接線端子台和 PCB 連接器

WAGO PCB 接線端子和 PCB 連接器快速可靠,適用於各種應用的彈簧匣連接技術。

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Parts Community

現在,您現在還可以在 “Parts Community” 中找到我們用於電力電子設備的新型 PCB 接線端子台。

part-community_2000x1500.jpg

Smart Designer – PCB 設計變得簡單

透過利用 WAGO Smart Designer 規劃軟體,自訂 PCB 接線端子台和 PCB 連接器變得快速而又容易。

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

CAE 資料使 PCB 工程設計更加容易

借助帶有「原理圖符號和 PCB 焊點」的 CAx 資料,將 WAGO PCB 元件整合到 PCB 設計中變得非常容易。

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg