Sélection de la langue d’affichage

Gestion des données énergétiques

Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage.

Notre système modulaire - votre base pour des économies

  • Prêt à démarrer en quelques étapes
  • Interfaces ouvertes - vastes possibilités de connexion à d'autres systèmes
  • Surveillance des données énergétiques - affichez les données énergétiques et dérivez les mesures d'efficacité énergétique indépendamment de l'emplacement et du logiciel via une visualisation web HTML5.
  • Connectivité intégrée dans le cloud - OpenVPN, IPsec et un pare-feu intégré sécurisent le chemin de transmission et le stockage des données dans le cloud.
  • Notification d'alerte en cas de dépassement des valeurs limites - Notification par courrier électronique en cas de dépassement des valeurs limites

Gestion des données énergétiques WAGO

Nouveaux produits

Tutoriels

Tutotiels EDM

Videos:3 | Durée : 4.36
Tutotiels EDM
Videos:3 | Durée : 4.36

Gestion des données énergétiques avec WAGO

Seulement cinq étapes

Votre façon d'épargner

1. La sélection des Composants du matériel

2. Téléchargement du logiciel « Gestion des données énergétiques WAGO » et transfert dans le contrôleur d'application

3. L'installation du matériel

4. Paramétrage de la gestion des données énergétiques

5. Connexion directe via Modbus TPC/UDP, envoi de fichiers CSV via FTP ou FTPS, envoi de données vers le Cloud

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Composants pour mesurer l'énergie électrique

  • Transformateurs de courant pour la connexion d'installations électriques avec différents courants de référence
  • Composants également pour une adaptation aisée des installations existantes
  • Bornes de prélèvement de potentiel pour la mesure de tension
  • Prises de courant et de tension combinées pour le bloc de jonction à 2 fils

Application logicielle conviviale

  • Affectation simple de données de compteur spécifiques et de technologie de capteur
  • Enregistrement de données confortable selon vos besoins
  • Vérification transparente de la fonctionnalité par visualisation des données de mesure
  • Reconnaissance automatique d'une extension matérielle
Dataplotter2DE.jpg

Dashboard

Avec cette solution, les utilisateurs bénéficient d'un maximum de flexibilité, de sécurité et de confort - à commencer par des options de connectivité étendues pour les compteurs et les systèmes d'énergie, en passant par une visualisation web HTML5 indépendante de l'emplacement et du logiciel, une alarme en cas de dépassement des limites et une connectivité intégrée dans le nuage. En option, les tableaux de bord modernes offrent la possibilité de montrer l'évolution de l'efficacité d'une manière claire, compréhensible et indépendante des appareils.
{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5Q0hBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00009CHA","modifiedtime":"2024-07-15T23:09:10+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NMIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NLIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"NUMERIC","imagemapPopups":[],"image":{"code":"MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg","altText":"MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-17601-EDM-Dashboard-Heatmap-Screen-Composing-V2-Kontur-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaVlTOHhOREUzTWpVM05qRXlNRGcyTWk4eU1EQXdYMDFOTFRFM05qQXhYMFZFVFY5RVlYTm9ZbTloY21SZlNHVmhkRzFoY0Y5VFkzSmxaVzVmUTI5dGNHOXphVzVuWDFZeVgwdHZiblIxY2w4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ZDRjMTM2YTdhOTUzY2YxOTkzYmZkNjA2YjcyNjU0Yjg5MTNiYmZhOGEzYzMwZDU2ZjQ3YmM2OTg0ODE5MzUxZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-17601-EDM-Dashboard-Heatmap-Screen-Composing-V2-Kontur-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjc3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhqWlM4eE5ERTNNalUzTmpjeE1EWTROaTh4TmpBd1gwMU5MVEUzTmpBeFgwVkVUVjlFWVhOb1ltOWhjbVJmU0dWaGRHMWhjRjlUWTNKbFpXNWZRMjl0Y0c5emFXNW5YMVl5WDB0dmJuUjFjbDh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw2NzcxYTQyMTg1ZDI1ZTZmNTFlY2Y5MGQ5MmViMDRkNGY3YTg2ZDUwODhhZGU1ODhhMGI5MjQ0ZDMyNmE0OTQ2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-17601-EDM-Dashboard-Heatmap-Screen-Composing-V2-Kontur-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhpWkM4eE5ERTNNalUzTmpJMU1Ua3pOQzh4TWpnd1gwMU5MVEUzTmpBeFgwVkVUVjlFWVhOb1ltOWhjbVJmU0dWaGRHMWhjRjlUWTNKbFpXNWZRMjl0Y0c5emFXNW5YMVl5WDB0dmJuUjFjbDh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw3MDI0ZmE5ZjczZjdmNTdiMjc1ZjRjNGRhZWZjMzA3ZGM0NTI3Mzc4OTkzNzgyODBmYjNkNmI5ZDM1NWE5OWQ1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-17601-EDM-Dashboard-Heatmap-Screen-Composing-V2-Kontur-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhqTUM4eE5ERTNNalUzTmpNeE56UTNNQzh4TURJMFgwMU5MVEUzTmpBeFgwVkVUVjlFWVhOb1ltOWhjbVJmU0dWaGRHMWhjRjlUWTNKbFpXNWZRMjl0Y0c5emFXNW5YMVl5WDB0dmJuUjFjbDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxlZjllMmExMjZmYzY5YWUyZGI2Mzc4OTllMGNiMDkxYjQ2MzZkN2MyYmZiYTg2N2JjYjJkYTBmZWZiMmEzNGI4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-17601-EDM-Dashboard-Heatmap-Screen-Composing-V2-Kontur-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhqTVM4eE5ERTNNalUzTmpNNE16QXdOaTgzTmpoZlRVMHRNVGMyTURGZlJVUk5YMFJoYzJoaWIyRnlaRjlJWldGMGJXRndYMU5qY21WbGJsOURiMjF3YjNOcGJtZGZWakpmUzI5dWRIVnlYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDlkMzlhNzg3OWNjZDBmYTRhNmY3NWMxYjY0ODE0OTkzODA4MGE3ZDJiZmEzYWM5Yjg0NWQ0ZGQ2YTg1YTE4ZDk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-17601-EDM-Dashboard-Heatmap-Screen-Composing-V2-Kontur-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhqTkM4eE5ERTNNalUzTmpRME9EVTBNaTgwT0RCZlRVMHRNVGMyTURGZlJVUk5YMFJoYzJoaWIyRnlaRjlJWldGMGJXRndYMU5qY21WbGJsOURiMjF3YjNOcGJtZGZWakpmUzI5dWRIVnlYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDNiOTI4NjFhMGE5ZmIyMDdlNzA2ZWE5NjI3MzkyZDkwMGU4NTIwMzE3YTI2MTM4MGE4ZjUxNGNkZDI4NTY4ZmM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-17601-EDM-Dashboard-Heatmap-Screen-Composing-V2-Kontur-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDYyfGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGpZaTh4TkRFM01qVTNOalkwTlRFMU1DOHlNREJmVFUwdE1UYzJNREZmUlVSTlgwUmhjMmhpYjJGeVpGOUlaV0YwYldGd1gxTmpjbVZsYmw5RGIyMXdiM05wYm1kZlZqSmZTMjl1ZEhWeVh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8Y2E3ZTdhNzcyOWJjMTBlOTRlYjJkODA1OTU5NzYyMWUxZDU4OWEwMTdiYTUyMGRmZDIxMGY5NTEzMmRmOTE2ZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1721084950878,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUdTUyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImJlLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"anchor":"edm-dashboard","name":"hotspot_edm dashboard","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2021-05-31T08:37:34+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Créez plusieurs tableaux de bord en même temps - dans un design réactif.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5Q0hBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009GCJ","modifiedtime":"2021-05-31T08:37:34+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Aperçu individuel</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"spot1_individual-overview","x":9,"synchronizationBlocked":false,"y":10,"containers":[],"creationtime":"2021-05-31T08:37:32+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Calculez vos chiffres clés en matière d&apos;énergie ou affichez des valeurs, que ce soit dans un diagramme linéaire, en aires, à barres ou en anneaux.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5Q0hBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NLIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009GCK","modifiedtime":"2021-05-31T08:37:39+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Différents types de graphiques</p><p></p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"spot2_different-diagram-types","x":38,"synchronizationBlocked":false,"y":12,"containers":[],"creationtime":"2021-05-31T08:37:39+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Combinez des valeurs de différentes sources dans un diagramme et rendez les corrélations visibles.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5Q0hBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NMIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009GCL","modifiedtime":"2021-05-31T08:37:39+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Combinaison de sources</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"spot3_kombination-of-sources","x":90,"synchronizationBlocked":false,"y":50,"containers":[],"creationtime":"2021-05-31T08:37:39+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Utilisez des lignes auxiliaires pour rendre visibles les dépassements des valeurs seuils.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5Q0hBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NNIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009GCM","modifiedtime":"2021-05-31T08:37:41+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Seuils visibles</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"spot4_visible-threshold-values","x":23,"synchronizationBlocked":false,"y":67,"containers":[],"creationtime":"2021-05-31T08:37:41+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"be-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Suivez la ligne avec le curseur. Cela vous donne directement les valeurs X et Y exactes.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA5Q0hBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA5R0NOIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiYmUtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00009GCN","modifiedtime":"2021-05-31T08:37:38+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"imagemapPopups":[],"headline":"<p>Obtenez des valeurs exactes</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"spot5_exact-values","x":47,"synchronizationBlocked":false,"y":76,"containers":[],"creationtime":"2021-05-31T08:37:38+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

Configuration et mise en service faciles

  • Reconnaissance automatique des modules d'E/S connectés
  • Pages de configuration transparentes et clairement structurées
  • Pas de connaissances en programmation nécessaires
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Calculer les indicateurs énergétiques

Calcul flexible des chiffres clés de l'énergie en utilisant : Opérations arithmétiques de base, max/min, arrondissement, calcul de la moyenne, fonctions trigonométriques et fonctions exponentielles.

  • Évaluation possible de l'efficacité énergétique selon la norme ISO 50001
  • Alerte en cas de dépassement des valeurs limites définies
  • Présentation claire des valeurs calculées, y compris le déroulement du temps sous forme de tableaux de bord.
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Enregistrement de données et visualisation

  • Enregistrement cyclique de données jusqu'à 80 canaux
  • Sélection de point de données pratique via le « sélecteur de données »
  • Exportation simple de la vue d'ensemble des canaux enregistrés en tant que fichiers CSV pour la documentation des points de mesure
  • Réglage flexible du temps de cycle de la mémoire possible
  • Visualisation de points de données configurés via le traceur de données sous la forme de diagrammes en lignes ou colonnes
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Produits

PFC200

Le PFC200 est le matériel de base pour l'application "Gestion des données énergétiques".

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Nouveaux produits

L'interopérabilité et la transparence pour plus d'efficacité

La transparence des données, l'ouverture du système et la visualisation conviviale sont les caractéristiques distinctives de l'application de solution WAGO Energy Data Management. Avec OPC UA, l'intégration simple des compteurs d'énergie MID et des tableaux de bord clairs en HTML5 ainsi que le démarrage et l'expansion d'une gestion de l'énergie réussie sont désormais encore plus complets. Et tout cela, sans programmation, car le paramétrage suffit.

Diverses options de connexion

Pour parvenir à une gestion globale de l'énergie conformément à la norme ISO 50001, il faut un système de gestion des données transparent et ouvert aux interfaces. C'est exactement ce que permet le logiciel WAGO Energy Data Management dans toutes les branches - de l'industrie manufacturière à l'industrie des procédés en passant par la technologie du bâtiment, car l'application de la solution supporte une variété de bus et de protocoles de communication. De cette manière, un large éventail de données enregistrées de manière décentralisée peut être lu. Une attention particulière est accordée à la norme d'échange de données établie "Open Platform Communications Unified Architecture" - OPC UA en abrégé.

Un autre point positif : dans les applications de facturation avec des compteurs d'énergie normalisés MID, comme la série 879 de WAGO, les données peuvent être collectées en parallèle pour être analysées et lues via Modbus® et ce, sans matériel supplémentaire.

Vos avantages :

  • Options de connexion étendues et interopérabilité élevée des compteurs d'énergie et des systèmes, par exemple via OPC UA.
  • Dans les applications liées à la facturation avec des compteurs MID, les données peuvent être collectées en parallèle à l'analyse sans matériel supplémentaire.
  • Des tableaux de bord clairs, visualisés sur le web en HTML5, combinent des informations détaillées et une grande facilité d'utilisation.
  • Le système d'E/S modulaire offre un maximum de possibilités de mise à l'échelle pour une adaptation optimale de la technologie de mesure, de l'acquisition, du transfert et de l'analyse des données aux conditions respectives.
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

Recommandations à lire

Autres solutions dans la gestion d'énergie

WAGO vous accompagne dans l'exploitation optimale de votre potentiel, de la surveillance à l'identification de mesures appropriées.

Optimisation de processus via le Cloud

De plus en plus d'entreprises utilisent le cloud informatique pour visualiser et archiver leurs données d'énergie et de processus. Sinon, ils développent de nouvelles stratégies d'exploitation et de maintenance plus efficaces basées sur les valeurs avec l'intelligence artificielle des clouds. La cybersécurité est toujours présente.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Gestion de l'énergie ISO 50001

Depuis octobre 2017, de nouvelles exigences s'appliquent aux systèmes de gestion de l'énergie de la série ISO 50000. Les entreprises doivent documenter plus précisément comment elles améliorent leur efficacité énergétique. Nous expliquons comment vous répondez aux exigences - et fournissons les solutions appropriées.

MM-3368_Header-Graphics_ISO 50001_Header_Stage_2000x1125.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Progrès avec WAGO

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement utilisées dans la gestion de l'énergie. Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons aussi.

Numérisation

Pour l'industrie de demain

Communication inter-sites via le Cloud ou automatisation intelligente : la numérisation dans l'industrie présente de nombreuses facettes, voire davantage de potentiel, et la cyber-sécurité est un enjeu majeur.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestion de la lumière

Commande intelligente d'éclairage

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg