Avec la station de réseau local numérique pour la transition énergétique
![](/medias/MM-447443-GWA-Grid-Gateway-Update-Motiv-02-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTQzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNE5TOHhOREF3TXpjek1UUXpNVFExTkF8Nzg1ZGU1YTA3ODgwMzNiZGViMDMxOTk5ZDEzYjEzNmQ0MTRjZDkyM2I3NGEyNGMyYTdjZDhlYzJmY2VkNzNjYg)
La nécessité d'un réseau stable est plus importante que jamais. Les défis grandissent. Les producteurs décentralisés, la transition vers la mobilité, le redispatch 2.0 et l'électrification des secteurs - tout cela entraîne des fluctuations dans le réseau. Les réseaux stables ont besoin de transparence. La passerelle WAGO Application Grid Gateway apporte de la clarté et ce, avec des composants matériels et logiciels pour former une station locale numérique qui sait à tout moment ce qui se passe sur le réseau.
Vos avantages
- Évaluations de l'état du réseau grâce à des données en direct
- Pour de nouvelles stations de réseau local ou pour une adaptation ultérieure
- Paramétrage et mise à jour simples via l'interface logicielle
- Conforme à KRITIS / livre blanc BDEW durci