WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR : douze nouvelles possibilités extrêmes
Avec douze nouveaux modules d'E/S, WAGO étend sa gamme de prestations XTR. XTR : derrière, il y a le système d'E/S pour des applications extrêmes avec des exigences extrêmes en matière de vibrations et de tension de claquage, de résistance à la température et de résistance CEM. Les applications des douze nouveaux modules concernent donc principalement les boîtiers de commande et les distributeurs de systèmes d'applications extérieures, les systèmes mobiles tels que les routes et les chemins de fer ainsi que les centrales d'énergie renouvelable et la technologie des procédés.
Avec l'ajout de douze modules supplémentaires au système d'E/S 750 XTR, le domaine fonctionnel est élargi pour inclure de nouvelles entrées et sorties analogiques et numériques, des modules fonctionnels et technologiques, des communications CAN et des modules d'alimentation et de segmentation. Tous les membres de la famille XTR sont conçus pour fonctionner de manière fiable, sans panne et durablement dans des environnements difficiles.
Vos avantages :
les nouvelles possibilités pour la solution d'applications - par exemple par l'utilisation de fonctions de module comme compteur, SSI, codeur incrémental, passerelle CAN, alimentation avec support de fusible,
le respect des exigences de la technique ferroviaire,
les possibilités universelles de câbler jusqu'à 2,5 mm2 de section de raccordement