Gestion des bâtiments et des biens immobiliers

La surveillance et la gestion des bâtiments et des propriétés distribuées avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à un emplacement central - cela devient de plus en plus important pour des opérations de construction fiables, efficaces et pérennes. Cela nécessite des systèmes modernes qui donnent une vue d'ensemble de l'exploitation du bâtiment, offrent de la transparence et permettent ainsi une action rapide et ciblée.

WAGO Application Building Control

L'application préprogrammée WAGO Application Building Control fournit toutes les fonctions nécessaires aux différents systèmes d'éclairage, d'ombrage, de chauffage, de climatisation et de ventilation.

Vers l'application

WAGO Application Weather Station

L'Application Weather Station WAGO fournit toutes les données de capteur pertinentes telles que la température, les précipitations, la vitesse du vent et la luminosité pour un traitement ultérieur et pour l'affichage sur une visualisation ou un système de gestion.

Chauffage - ventilation - climatisation

Macros systèmes CVC

Grâce à un système d'automatisation intelligent, les données de mesure dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation peuvent être évaluées via des canaux de communication rapides et sécurisés, permettant de gérer le climat ambiant de manière respectueuse des ressources et économique.

Automatisation d'espace

L'efficacité d'une solution d'automatisation de locaux ne se mesure pas seulement par une classe d'efficacité énergétique élevée, mais aussi par une installation et une mise en service faciles ainsi qu'un degré élevé de flexibilité tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Avec les solutions d'automatisation de locaux de WAGO, vous avez une vision globale des métiers de l'éclairage, de la protection solaire et du climat ambiant, utilisez des synergies et recevez des données sur les charges de chauffage/refroidissement demandées. Cela en fait la base idéale pour votre bâtiment.

Une automatisation simple avec flexROOM®

flexROOM®, le concept variable pour l'automatisation du bâtiment assure l'éclairage, la protection solaire et la régulation de température sans aucun effort de programmation.

Automatisation d'espace flexible avec l'application WAGO flexROOM® Area

L'application WAGO flexROOM® Area est une solution d'automatisation d'espace évolutive avec des fonctions déjà prêtes pour l'éclairage, l'ombrage et la climatisation d'espace.

Vers l'application

La base de votre solution individuelle – WAGO Room Automation Macro

WAGO Room Automation Macro est basé sur le concept logiciel réussi de la solution flexROOM®. La macro vous fournit une bibliothèque et une application de base pour créer facilement des solutions d'automatisation de pièce évolutives avec e!COCKPIT.

Gestion de la lumière

WAGO Application Lighting Management

WAGO Application Lighting Management est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages opérationnels.

Gestion des données énergétiques

WAGO Application Energy Data Management

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports.

Gestion de charge

WAGO Application Load Management

Le EV-Charging, c'est-à-dire la recharge des véhicules électriques, gagne en importance dans le contexte de la transition énergétique et des transports. La répartition intelligente des points de charge et la gestion des charges est un enjeu central de la mobilité électrique croissante pour les opérateurs de réseaux, les gestionnaires d'installations ou les entreprises industrielles.

Technologie de télécontrôle

Réduire les coûts, augmenter les performances, maîtriser les exigences de l'Industrie 4.0 et produire de manière plus flexible : les fabricants de machines et d'installations sont confrontés à de nombreux défis. En cette période de changement, WAGO vous propose des solutions innovantes, les meilleures technologies et des produits fiables.