プリント基板用端子台および操作レバー付コネクタ
プリント基板用端子台やレバー付コネクタは、装置や設備での使用条件やサイズなどの、さまざまな要求を満たさなければなりません。WAGOは、コンパクトなプリント基板用端子台やレバー付コネクタからエレクトロニクス製品まで、幅広いラインナップを取り揃えています。レバー操作で現場配線を簡単にします。工具不要で結線でき、狭い場所や作業しにくい場所でも配線が容易です。レバーが開いているときはスプリングが開いており、レバーが閉じているときはスプリングも閉じていますから、結線の状態が明確です。
特長:
- 0.14 ~ 25 mm2 (AWG 26–4) までの電線に対応する幅広い製品ラインナップ
- レバー操作で工具不要
- Push-in CAGE CLAMP® 接続
- 電線をプリント基板に対し水平および垂直の両方向で接続することができ、またテストは電線挿入口に水平および垂直の両方向で行うことができます。

プリント基板用端子台
豊富な種類のプリント基板用端子台は 0.08 ~ 16 mm2 (28–6 AWG) 電線の接続に対応します。ピンピッチ 2.5 ~ 20 mm の豊富なラインナップから最適な製品をお選びいただけます。
特長:
- 単線、フェルール付より線を差し込むだけで結線できる Push-in CAGE CLAMP®単線、フェルール付より線を差し込むだけで結線できる Push-in CAGE CLAMP®
- WAGO プリント基板端子台 ― さまざまな電線接続に対応する豊富なラインナップ
- カラーを組み合わせ可能で、誤配線を防止
- プリント基板への各種実装方法に対応する製品をご用意
- パネル貫通用途に対応する製品ラインナップ

プリント基板用コネクタ
WAGO コネクタは幅広いラインナップで用途に合った製品をお選びいただけます。WAGO プリント基板用コネクタは、0.08~10 mm2 (28–8 AWG) の電線サイズに対応する各種製品を用意しています。
特長:
- WAGO コネクタは省スペースで汎用性に優れさまざまな結線を可能にします。
- さまざまな用途に対応する幅広い製品ラインナップ。
- 振動に強く、メンテナンスフリーのスプリング式接続技術
- ピン ・ ピッチ 2.5 ~ 7.62 mm、最大定格電流 41 A。
- ピンストリップ差込型プリント基板端子台は、端子台とコネクタの機能を併せ持っています。
- パネル貫通用途に対応する製品ラインナップ

picoMAX®:プラグイン接続システム
1 つのステンレススプリングで電線保持力とピン接点圧力を確保:この構造により picoMAX® は WAGO マルチコネクションシステムコネクタより 30 % 以上小型化しています。
特長:
- コンパクト設計:スペースを最大 30 % 削減します。
- シンプルな接続システム
- 特別な設計、革新的なスプリング接続技術、および新しい絶縁材料により、高い周囲温度でも完全な接点を保証します。
- フィメールコネクタはメールヘッダ内に格納され、一体式ロッキングラッチで保持されるため、電線-基板間接続で最大 20G の非常に高い耐振動性があります。
- テストスロットは電線挿入口と同じ方向にあり、試験しやすい構造です。