소프트웨어
장비, 시스템 및 건물을 보다 효율적으로 자동화합니다. WAGO의 소프트웨어 솔루션은 이를 가능하게 하여 오픈 표준의 통합을 보장합니다.

터치 패널 및 디스플레이
안전하고 편리하게 장비와 시스템을 운용할 수 있는 디자인 및 기술: WAGO의 HMI 패널은 HTML5를 이해하며 CODESYS로 프로그래밍할 수 있습니다.

컨트롤러
제어 작업은 크든 작든, 반드시 비용효율적으로 실행되어야 합니다. WAGO는 모든 작업과 요구사항에 대한 적절한 컨트롤러를 보유하고 있습니다.

I/O 시스템
제어함 내부에서 사용하든 외부에서 사용하든 WAGO의 I/O 시스템은 필요한 바로 그 곳에 자동화를 제공합니다.

산업용 스위치
안정적인 리던던트 네트워크 솔루션은 경제성도 겸비하고 있습니다. WAGO의 스위치로 귀하의 장비와 시스템에서 안정적인 데이터 분배기를 사용하실 수 있습니다.

센서 및 액추에이터 박스
진정한 플러그 앤 플레이: IP67 보호 등급 표준을 충족하는 완전 밀폐형 하우징. WAGO의 IP67 센서/액추에이터 박스는 경제적이고 제어함 밖에서도 작동합니다.