인터넷으로 데이터 송신
PFC200 컨트롤러를 3G 모뎀과 함께 사용하여 전세계 어디에서든 탈중앙식 장비와 시스템을 제어 모니터 및 유지보수하고 진단을 실행할 수 있으며 이 모든 작업은 안전하고 경제적으로, 그리고 케이블 없이 가능합니다. 현대식 데이터 너트워크는 데이터 패킷의 라우팅, 통신 및 전달을 대체합니다.
![branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg](/medias/200-branche-io-systeme-fernwirktechnik-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyaG1OQzh4TkRJMk16WXpNRGN5TlRFMU1DOHlNREJmWW5KaGJtTm9aUzFwYnkxemVYTjBaVzFsTFdabGNtNTNhWEpyZEdWamFHNXBhMTh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3wwODliMmQwZjVjMjgyODAxNzMwMTRhODRiOWQ1MzM3NWNhMmNmOGY1YjA3NDI2MzBjZTRkNDM4Y2I4Zjk1MGU5)
친환경 에너지 플랜트 운용자들은 가장 저렴한 시간 당 킬로와트 에너지를 생산하기 위해 치열하게 경쟁하고 있으며 시스템 설치 시, 효율성과 낮은 비용 모두를 고려해야 합니다. 필요에 따라 원격 하향 조절(down-regulated)이 가능하도록 일정한 크기의 시스템을 그리드 운용자의 제어 시스템에 연결하는 데에도 필요합니다. 여기에는 텔레컨트롤 커뮤니케이션이 요구됩니다.
전력 생산자와 그리드 운용자 사이의 원활한 커뮤니케이션을 위해 광전지발전소의 운용자들은 텔레 컨트롤 프로토콜의 힘을 빌리기로 했습니다. WAGO 컨트롤러는 IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Server/Client), MODBUS, DNP3 표준을 사용하는 사용자들을 위해 표준화되고 사용이 편리한 사용자 인터페이스를 제공합니다. WAGO의 원격 제어 솔루션 장점:
태양열 에너지는 특성상 변동이 심하며 반드시 관리감독이 필요합니다.
PFC200 컨트롤러를 3G 모뎀과 함께 사용하여 전세계 어디에서든 탈중앙식 장비와 시스템을 제어 모니터 및 유지보수하고 진단을 실행할 수 있으며 이 모든 작업은 안전하고 경제적으로, 그리고 케이블 없이 가능합니다. 현대식 데이터 너트워크는 데이터 패킷의 라우팅, 통신 및 전달을 대체합니다.
광전지 시스템 구축 시에는 안전하고 간단한 설치가 결정적입니다. WAGO와 함께라면 모두 가능합니다. 포괄적인 TOPJOB® S 레일 취부 단자대로 광전지 라인을 안정적이고 영구적으로 연결할 수 있습니다. 고전압 저항성을 갖춘 디스커넥트 및 퓨즈 단자대는 광전지 제너레이터를 인버터에서 안전하게 절연합니다. 그 외에도 차단 다이오드와 같은 추가 솔루션을 제공합니다.
WAGO는 태양열 발전소의 설비를 간소화합니다.
릴레이와 옵토커플러는 전기 신호를 송신해햐 하고 전류를 발생시키는 아이솔레이션, 레벨 조절 또는 증폭이 필요한 경우 어디에나 사용할 수 있습니다.
WAGO의 클래식 퓨즈 단자대는 최대 6mm2 (16 AWG) 또는 미니 자동 블레이드 스타일 퓨즈 또는 회전식 퓨즈 홀더가 있는 미니어처 미터식 퓨즈용 등 다양한 작업 환경에 적절합니다.
플러그에 꽂기만 하면 됩니다. TOPJOB® S 레일 취부형 단자대로 전세계 어디의 모든 애플리케이션에서 와이어링을 직접 빠르고 안전하게 실행할 수 있습니다.
인버터는 광전지 시스템의 심장과도 같습니다. 인버터는 직류를 태양광 모듈에서 교류로 바꾼 후 공공 전력망으로 보냅니다. 이 장치는 효율이 최대 99%에 달하며 손실이 거의 없습니다. 즉, 변환 시 손실되는 DC 전력은 100분의 1에 불과합니다. 인버터의 내구성과 성능은 전자 및 전기기계부품에 따라 결정됩니다. 부품은 장기간 안정적으로 작동해야 하고 작은 공간에서도 뛰어난 성능과 안전성을 확보해야 합니다. WAGO의 고전류 PCB 단자대는 이러한 요구사항을 충족합니다.
인버터를 연결하는 태양열 엔지니어
WAGO의 PCB 단자대와 플러그형 커넥터는 빠르고 안전하게 사용할 수 있습니다.
VDE 0108에 기반한 WAGO의 N-접점 디스커넥트 단자대는 절연 측정을 위해 공공 건물에서 사용할 수 있고 이 때 중성 도체의 연결을 해제할 필요가 없습니다.
양 쪽에 스크류드라이버로 구동하며 CAGE CLAMP® 결선 기술의 WAGO의 패널 피드스루 단자대는 간단하고 도구가 없는 설치를 가능하게 합니다.
스위치기어와 컨트롤 애플리케이션에서 WAGO X-COM® 시스템과 X-COM®S 시스템은 시스템 와이어링을 빠르고 경제적으로 실행할 수 있게 합니다.
윈드 터빈은 현대적인 전자 제어 장비를 사용합니다. 핵심 요소인 메인 컨트롤러는 풍력 추적 시스템 및 블레이드 조절 시스템과 같은 주변 제어 요소와 지속적으로 접촉합니다. 이 접촉은 개별 시스템 매개변수를 변경하여 어떠한 날씨에서든 최적화된 운용을 가능하게 합니다. 전력망 내의 터빈에 적절한 피드를 공급하려면 시스템의 그리드 연결에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 전압, 전류 및 주파수와 같은 전력망의 변수는 기록되어 지속적으로 공장 제어 시스템으로 전송되어 정의한 제한값을 초과한 경우 즉시 대응을 할 수 있도록 합니다. WAGO는 풍력 단지 관리를 지원하고 그리드 운용자, 디렉트 마케터와 터빈 운용자 사이의 원활한 커뮤니케이션을 보증합니다. 이로써 담당자들은 대기 없이 시스템에 접속할 수 있습니다. WAGO I/O 750 시스템은 발전 단지에서 오류 없이 제어 및 모니터링을 할 수 있게 합니다. WAGO의 텔레 컨트롤 솔루션 장점:
풍력 단지 바로 근처에 있는 변전소
바이오가스 공장은 주로 재생가능한 원료 또는 천연비료를 발효하여 바이오가스를 생산합니다. 대부분의 경우 가스는 현지의 열병합발전소(CHP)에 직접 공급되고 이후 공공 전력망으로 공급됩니다. 그러나 바이오가스는 바이오메탄으로 마찬가지로 쉽게 처리될 수 있고 천연가스 네트워크로 공급되거나 원격 열병합발전소에서 변환되어 탈중앙식 지역난방에 사용될 수 있습니다. WAGO I/O 시스템은 개별 공정의 자동화, 처리 공장 제어, 발전소를 그리드 운영자의 제어 시스템이나 제어 에너지의 공급자에게 연결 등 모든 분야에서 사용됩니다. WAGO의 텔레 컨트롤 솔루션 장점:
바이오가스 공장 발효기
수소전기 공장의 재생 에너지는 글로벌 에너지 변혁의 중요한 일부입니다. 수소전기 공장을 경제적으로 운용하게 위해서는 고도의 자동화가 필수적입니다. 많은 애플리케이션 중에서도 WAGO 솔루션은 상위 레벨 SCADA 시스템에 연결하는 터빈 제어에 적용할 수 있어 발전소 모니터링 및 제어가 가능합니다. WAGO의 텔레컨트롤 솔루션 장점:
알프스의 전력저장소
관련내용 소개
더 많은 파워 엔지니어링 어플리케이션
디지털화, 재생 에너지 공급, 탈중앙식 공급자 통합 등WAGO는 현대 에너지 관리에서 직면가능한 모든 도전과제애 대한 솔루션을 제공합니다.
에너지 그리드 자동화는 많은 장점을 보유하고 있습니다. 그 중 하나는 원격 유지보수가 가능하다는 점입니다. WAGO는 적절한 솔루션을 가지고 있습니다.
에너지 시스템을 디지털화 할 때에는 모든 것을 가능하게 하는 전략과 제품이 요구됩니다. WAGO는 에너지 시스템의 디지털 변환에 대한 풍부한 경험과 솔루션을 보유하고 있습니다.
재생 에너지를 효과적으로 네트워킹 및 제어하는 것은 그리드 운용자들의 주요 과제입니다. WAGO는 전문성, 제품 및 솔루션으로 귀하를 도울 수 있습니다.
에너지 저장 시스템은 전력망의 부담을 완화하여 전력 공급의 유연성을 높여 줍니다. WAGO의 기술은 저장 시스템의 제어를 가능하게 합니다.