OPEN AUTOMATISERING

WAGO Cloud

#openandeasy: universele IoT-oplossing voor machines, installaties en gebouwen

Met WAGO Cloud kunt u de gegevens van verschillende machines vanaf een centrale locatie verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen WAGO-controllers eenvoudig worden beheerd en gecontroleerd, samen met hun gegevens en toepassingen. WAGO Cloud combineert eenvoud met bruikbaarheid en is zo ontwikkeld dat mensen zonder IT-ervaring er gebruik van kunnen maken.

Voordelen:

Productnieuws

Meer transparantie en bruikbaarheid

Voor de meeste gebruikers is de belangrijkste factor bij cloud computing dat alle informatie 24 uur per dag en over de hele wereld beschikbaar is. Met de huidige WAGO Cloud-release zijn er nu tal van nieuwe functies beschikbaar.

Nieuwe visualisatie-opties

Met deze meest recente update heeft WAGO enorme wijzigingen aangebracht in het dashboard om de bruikbaarheid drastisch te verbeteren. De belangrijkste verbetering zijn de interactieve dashboards die nu een inzoomfunctie bieden en nieuwe visualisatie- en weergavefuncties ondersteunen. Gegevensreeksen uit verschillende bronnen kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd tot één afbeelding, waardoor correlaties gemakkelijker te herkennen zijn.

Een typische toepassing is het vergelijken van huidige en historische gegevens, waardoor langetermijntrends eenvoudig kunnen worden geanalyseerd. De nieuwe versie biedt ook meer mogelijkheden voor data-evaluatie. Belangrijke berekeningen zoals trendanalyses, regressies en correlaties kunnen in slechts enkele stappen worden uitgevoerd. De resulterende informatie vormt de basis voor datagestuurde besluitvorming.

Meer factureringsopties

De nieuwe release maakt de WAGO Cloud-facturering ook flexibeler. Naast de bestaande betalingsmogelijkheid via licentiepunten (beschikbaar als pakketten), is er een extra factureringsmogelijkheid via een geautomatiseerd maandelijks factureringssysteem voor alle EU-landen. Hierdoor kunnen gebruikers individueel bovengrensdrempels instellen om de kosten nauwkeurig te beheersen. Bovendien is een EDM-flatrate met vaste kosten per controller die is aangesloten op WAGO Cloud mogelijk.

De voordelen:

  • Nieuwe visualisatie-opties
  • Eenvoudige gegevensevaluatie
  • Extra factureringsopties

Test de WAGO Cloud gratis

Eenvoudig starten: nu registreren en testen!

Met de WAGO Cloud voorzien wij in een compleet IoT-systeem dat in combinatie met de PFC-controllers en de Control Panels een verbinding met reeds aanwezige of nieuwe machines en installaties mogelijk maakt. U kunt de WAGO Cloud gedurende een periode van 30 dagen gratis testen. U ontvangt 100 licentiepunten van WAGO, die u geheel naar eigen wens kunt gebruiken. Dankzij ons flexibele en eenvoudige licentiemodel heeft u altijd alles onder controle en kunt u de omvang van de functies te allen tijde aanpassen aan uw behoeften.

Overzicht van de functies in de WAGO Cloud

MM-4993_Cloud_New_Structure_GettyImages-1090693916_2000x1125.jpg

Maximale beschikbaarheid, minimale inspanning

De toenemende digitalisering zorgt voor een versmelting van automatiserings- en informatietechniek. Voor veel bedrijven is dit echter een grote uitdaging - immers, niet ieder klein of middelgroot bedrijf kan óf wil zich een eigen IT-afdeling permitteren. WAGO zorgt ervoor dat automatiseerders zich ook in de toekomst geheel kunnen concentreren op de automatisering.

De WAGO Cloud biedt u de mogelijkheid om gegevens van verschillende machines en installaties centraal op te slaan en te analyseren. Bovendien kunt u alle controllers van WAGO, inclusief bijbehorende gegevens en applicaties, beheren en bewaken – hetzij op de PC, in de vergaderruimte of onderweg op de tablet. De WAGO Cloud is dankzij de intuïtieve en gebruikersvriendelijke bediening ontwikkeld voor gebruikers zonder diepgaande IT-kennis. Dankzij de appstructuur kan de WAGO Cloud intuïtief worden bediend. Diverse standaardfuncties, bijvoorbeeld voor de visualisatie, het onderhoud op afstand of de actualisering van de firmware, zijn reeds geconfigureerd. Uw WAGO Cloud is dus met een gering aantal kliks gereed voor gebruik.

Het bekende platform Microsoft Azure is de basis van de WAGO Cloud. Dit biedt ook u tal van voordelen: Microsoft Azure is uitermate schaalbaar met betrekking tot rekencapaciteit, datageheugen, transacties, beschikbaarheid en veiligheidsstandaards - en is dus een toekomstbestendige oplossing.

Mediatheek – Wetenswaardigheden over de WAGO Cloud

Overzicht

Videos:7 | Duration: 1:39:42
Overzicht
Videos:7 | Duration: 1:39:42

U wilt een individuelere oplossing voor uw specifieke toepassing?

Schaalbare oplossingen: de WAGO Cloud Individual

Voor de meeste toepassingen zijn de functies van de WAGO Cloud voldoende om uw processen digitaal weer te laten geven. Op locaties waar een toepassingsspecifieke oplossing gewenst of noodzakelijk is, ondersteunen wij u bij de realisatie.
Met M&M Software, een onderdeel van de WAGO-groep, kunnen wij vertrouwen op een partner voor integrale oplossingen op het gebied van industriële en technische softwareoplossingen.

Samen met u toetsen wij de individuele eisen van uw bedrijf en vinden samen met u de juiste oplossing. De WAGO Cloud fungeert in dit geval als basisplatform, zodat direct met de eigenlijke uitbreiding kan worden begonnen. De WAGO Cloud baseert op de Microsoft Azure Cloud. Deze biedt een snel groeiend aantal diensten en tools, en is daarom de perfecte basis voor de realisatie van toepassingsspecifieke oplossingen met de WAGO Cloud. Wij adviseren u graag. Meer informatie vindt u onder: https://mm-software.com.

WAGO Analytics

Als het gaat om het optimaliseren van uw eigen machine of systeem, is de uitdaging om het procesbegrip te vergroten en te kwantificeren en dit in het proces te integreren. WAGO Analytics ondersteunt u bij het verzamelen en analyseren van gegevens en creëert intuïtieve visualisaties van de afhankelijkheden in uw apparatuur. De verbindingen die worden blootgelegd, worden in uw processen geïntegreerd en maken het mogelijk om uw optimalisatiemogelijkheden ten volle te benutten.

WAGO Cloud – vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de WAGO Cloud? Veel van deze vragen kunnen vrij eenvoudig beantwoord worden. Het antwoord vindt u door op de desbetreffende vraag in de onderstaande lijst te klikken.

MM-3031_faq_2000x1125.jpg

Referenties bij het thema cloud

Distributienet in real time

Met een cloudproject bereidt SWO Netz GmbH, een bedrijf van Stadtwerke Osnabrück, zich voor op de toekomst van elektriciteitsdistributie. De deelstaat Nedersaksen gebruikt technologieën van WAGO voor het beheer en de analyse van de gegevens.
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Digitalisering als basis voor de sectorkoppeling

Sectorkoppeling, digitalisering en klantgerichtheid staan bij de energiedienstverlener Avacon Natur centraal! De efficiëntie van energie-installaties en verwarmingssystemen wordt hierdoor verhoogd en de benodigde informatie wordt ter beschikking gesteld. Met name de sectorkoppeling - de geïntegreerde besturing voor warmte, stroom en elektromobiliteit- vraagt om een digitale gegevensregistratie.

Cloudgebaseerd asset management van decentrale installaties

Om een energiecentrale en een bronsysteem beter te kunnen bewaken, worden de gegevens in het Duitse Saarlouis voor storingsmeldingen en voor de bewaking aan de cloud overgedragen. Dankzij het enorme succes van deze maatregel denkt de stad nu al na over andere cloudprojecten.

Aanbevolen artikelen

Passend bij onze WAGO Cloud

Touch Panels

Touch Panels (HMI Panels) van WAGO verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

Software voor de automatisering

Automatiseer uw machines, installaties en gebouwen nog efficiënter. Met de software van WAGO is dit probleemloos mogelijk – en kunt u er zeker van zijn dat open standaards geïntegreerd kunnen worden.

mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Besturingen

Optimale performance en een maximale beschikbaarheid: dankzij uitstekende prestaties, een laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparende afmetingen en een hoge mate van veiligheid zijn onze gebruiksvriendelijke besturingen (PLC's) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg