[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Funkcjonalne narzędzia wysokiej jakości

Oferujemy wysokiej jakości, funkcjonalne narzędzia do optymalizacji procesów produkcyjnych w obróbce mechanicznej. Zwiększają wydajność przy budowie szaf sterowniczych oraz obniżają nakład czasu i  pracy:

Narzędzia

Nasze narzędzia zapewniają większą wydajność przy budowie szaf sterowniczych oraz obniżenie nakładu czasu i pracy:

  • ściąganie izolacji z kabli i przewodów: (np. szczypce do ściągania izolacji z przewodów sterowniczych i sygnałowych, nóż do ściągania izolacji zewnętrznej lub uniwersalny ściągacz izolacji)
  • ściąganie izolacji z przewodów (np. szczypce do ściągania izolacji)
  • tulejkownice Variocrimp 4 i 16
  • zgodne z normami końcówki pomiarowe do pomiarów prądu i napięcia do 10 A bez użycia adapterów
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg
Osoba kontaktowa z WAGO

Krzysztof Gorczyca

Menedżer produktu

Dowiedz się więcej:

Poznaj kolejne fazy procesu

Budowa szaf sterowniczych

W każdej fazie pracy liczy się czas. Efektywność prefabrykatora zależy nie tylko od jego kompetencji zawodowych, ale przede wszystkim od sprawnego wdrożenia procesu produkcyjnego. WAGO dysponuje w tym zakresie innowacyjnymi rozwiązaniami, zapewniającymi klientom prawdziwą wartość dodaną.

MM-237242-Graphic-CCP-Gesamt-EN-2000x1500.jpg
Budowa szaf sterowniczych

Faza 5: Przygotowanie oznaczników

Szybki, niedrogi i łatwy w obsłudze: WAGO oferuje kompleksowy program do tworzenia oznaczników, obejmujący sprzęt, oprogramowanie oraz własne materiały oznacznikowe.

MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_05_2000x1125.jpg