[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Redukcja kosztów magazynowania i montażu

Teraz możesz zamówić w  WAGO nawet jedną, pojedynczą  listwę zaciskową, która będzie odpowiadać Twoim wymaganiom – a  to oznacza redukcję nakładów pracy nawet o 92%*.

*źródło: 2017 iSW, Uniwersytet w Sztuttgarcie

Konfigurator WAGO Smart Designer

Aby zminimalizować nakład pracy i liczbę błędów podczas montażu komponentów, można skorzystać z naszego konfiguratora online – Smart Designer. Zaprojektuj i  zamów indywidualne listwy zaciskowe oraz utwórz ich cyfrową dokumentację produkcyjną.

  • eksport specyfikacji i  schematu montażowego w  formacie PDF z  programu Smart Designer do tworzenia dokumentacji produkcyjnej
  • produkcja na zamówienie: dostarczamy indywidualne listwy zaciskowe w pełni zmontowane wraz z opisem w ciągu zaledwie 5 dni (w zależności od dostępności w magazynie)

Większa wydajność dostępna w każdej chwili

Aby lepiej zapanować nad natłokiem zleceń oraz zredukować koszty magazynowania i montażu, możesz zamówić w WAGO gotowe listwy zaciskowe – a nawet 1 sztukę! Po prostu uruchom Smart Designer i zaprojektuj ją, skonfiguruj, a na koniec wyślij zamówienie! Oczywiście do dyspozycji masz całą paletę produktów WAGO – od złączek listwowych, poprzez zasilacze, aż po sterowniki. Gotową listwę dostaniesz w ciągu kilku dni roboczych.

schaltschrank_smartData_Karton_Haende_2000x1125.jpg

Więcej miejsca w szafie sterowniczej

Jednym z największych wyzwań przy produkcji szaf sterowniczych jest zmieszczenie coraz większej liczby funkcji na coraz mniejszej przestrzeni. WAGO podejmuje to wyzwanie i oferuje produkty, które rzeczywiście zajmują coraz mniej miejsca. Dobrym przykładem są elektroniczne wyłączniki nadprądowe, których obudowy mają zaledwie 6 mm szerokości. Nie tylko zapewniają ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, lecz także pozostawiają więcej miejsca w szafie dla innych urządzeń.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg
Osoba kontaktowa z WAGO

Krzysztof Gorczyca

Menedżer produktu

Dowiedz się więcej:

Poznaj kolejne fazy procesu

Budowa szaf sterowniczych

W każdej fazie pracy liczy się czas. Efektywność prefabrykatora zależy nie tylko od jego kompetencji zawodowych, ale przede wszystkim od sprawnego wdrożenia procesu produkcyjnego. WAGO dysponuje w tym zakresie innowacyjnymi rozwiązaniami, zapewniającymi klientom prawdziwą wartość dodaną.

MM-237242-Graphic-CCP-Gesamt-EN-2000x1500.jpg
Budowa szaf sterowniczych

Faza 7: Konfekcjonowanie, oznaczanie i oprzewodowanie

Ze względu na wiele indywidualnych etapów procesu, oprzewodowanie jest najbardziej czasochłonnym etapem budowy szafy sterowniczej. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje technika łączeniowa, która pomaga oszczędzać czas.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_04_verdrahtung_2000x1500.jpg
Faza 4