![MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_05_2000x1125.jpg](/medias/MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-05-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDkxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnMU1TOHhNekF4Tmpnd01qYzROek0xT0M5TlRTMHlNemN5TkRKZlIzSmhjR2hwWTE5RFExQmZSV2x1ZW1Wc1ltbHNaRjlFUlY4d05WOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGU0Mjk0OTczZTc2ODhmMmU2MWRmMThmZGMyMGFkNTYzMTUzMzUxNzAxMjcwMTFiZDZjNjg1Njg5NmVjMjRiOGY)
i precyzyjnie
i precyzyjnie
Zgrany duet – sprzęt i oprogramowanie
O 75% niższe koszty zakupu, do 75% oszczędności czasu: system oznaczania WAGO pozwala na opisanie wszystkich artykułów bezpośrednio w programie do projektowania – zmniejsz liczbę błędów i skróć czas realizacji dzięki automatycznemu przesyłaniu danych drukowania z narzędzia CAE!
Dzięki idealnie dopasowanemu sprzętowi i oprogramowaniu WAGO oferuje wydajne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zapewniają one większą oszczędność czasu i zapobiegają błędom w opisie szaf sterowniczych:
To takie proste: posiadasz schemat obwodu w systemie CAE i jednym kliknięciem przesyłasz wszystkie dane dotyczące opisu elementów poprzez interfejs bezpośrednio na drukarkę Smart Printer WAGO.
Co to oznacza dla użytkownika? Maksymalną oszczędność czasu dzięki automatycznemu przesyłowi danych, który jednocześnie redukuje liczbę błędów. Efektem jest skrojona na miarę szafa sterownicza o przejrzystym układzie.
Smart Printer to drukarka termotransferowa WAGO, umożliwiająca drukowanie pasków, tabliczek i etykiet oznacznikowych dla wszystkich złączek WAGO oraz do przewodów, kabli i urządzeń.
Jej wydajność i zalety mówią same za siebie:
Oprogramowanie do tworzenia oznaczników wraz z drukarką termotransferową WAGO Smart Printer tworzy wydajne i ekonomiczne rozwiązanie. Pozwala sprawnie oznaczać pojedyncze elementy takie jak złączki, przewody i urządzenia, jak również kompletne rozdzielnice i szafy sterownicze.
Dzięki drukarce Smart Printer tworzenie oznaczników do szafy sterowniczej jest zawsze łatwe i bezpieczne. A podczas montażu przewodów zwraca się z nawiązką.
KORZYŚCI:
Poznaj kolejne fazy procesu
Budowa szaf sterowniczych
W każdej fazie pracy liczy się czas. Efektywność prefabrykatora zależy nie tylko od jego kompetencji zawodowych, ale przede wszystkim od sprawnego wdrożenia procesu produkcyjnego. WAGO dysponuje w tym zakresie innowacyjnymi rozwiązaniami, zapewniającymi klientom prawdziwą wartość dodaną.
Faza 6: Montaż oznaczników
WAGO dostarcza zmontowane listwy zaciskowe i pojedyncze komponenty – dostawa jest realizowana w ciągu kilku dni, co pozwala lepiej zapanować nad natłokiem zleceń oraz zredukować koszty magazynowania i montażu!