![MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_07_2000x1125.jpg](/medias/MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-07-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoak5pOHhNekF4Tmpnd01ERTJOVGt4T0M5TlRTMHlNemN5TkRKZlIzSmhjR2hwWTE5RFExQmZSV2x1ZW1Wc1ltbHNaRjlFUlY4d04xOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGJlODg2YjYzYjhiZDM2YWYxNWMwMGYxNTAwMDI2ZTJhYTNjNjY3NDQ2OTdkZGM0NjRiNTgyN2VhMDU5YTM0YjU)
szybkich
połączeń
szybkich
połączeń
Połączenia odporne na wstrząsy, szybkie w montażu i niewymagające serwisowania
Ze względu na wiele indywidualnych etapów procesu, oprzewodowanie jest najbardziej czasochłonnym etapem budowy szafy sterowniczej. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje technika łączeniowa, która pomaga oszczędzać czas.
Dzięki technice zacisku sprężynowego oraz trzem wariantom otwierania zacisku zyskujesz połączenia szybkie, odporne na wstrząsy i niewymagające konserwacji:
W zależności od aplikacji, można wybrać następujące warianty otwierania zacisku:
Po prostu wetknij przewód: w technice zacisku Push-in CAGE CLAMP® WAGO wszystko działa na Twoją korzyść:
Złączki listwowe z serii TOPJOB® S są dostępne w wersjach z przyciskami, dźwigniami i otworami montażowymi. Do każdej aplikacji można znaleźć odpowiednią złączkę. Technika zacisku Push-in CAGE CLAMP® sprawia, że wszystkie złączki można oprzewodować ręcznie – szybko i pewnie.
KORZYŚCI:
Poznaj kolejne fazy procesu
Budowa szaf sterowniczych
W każdej fazie pracy liczy się czas. Efektywność prefabrykatora zależy nie tylko od jego kompetencji zawodowych, ale przede wszystkim od sprawnego wdrożenia procesu produkcyjnego. WAGO dysponuje w tym zakresie innowacyjnymi rozwiązaniami, zapewniającymi klientom prawdziwą wartość dodaną.
Faza 8: Kontrola i testowanie
Dzięki naszym profesjonalnym narzędziom testowym i pomiarowym można optymalnie sprawdzić gotową instalację w szafie sterowniczej.