[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleApplicationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleServicesPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleCompanyNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleExplanationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Gestionarea optimă a iluminării

Eficienţa economică şi energetică au un rol semnificativ pentru iluminat. Soluţiile de la WAGO oferă asistenţă pe termen lung pentru planificarea şi implementarea obiectivelor dvs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

Soluţii de automatizare şi instalaţii pentru încăperi

În prezent şi pe viitor: Pentru a fi competitive, clădirile au nevoie de o eficienţă economică maximă şi de capacitatea de a servi unei diversităţi de scopuri.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

Tehnologie de climatizare pentru viitor

Aplicaţiile de încălzire şi de răcire sunt responsabile de peste 55 % din consumul energetic total. Tranziţia energetică conduce direct către centrala termică. Bazaţi-vă pe soluţiile de la WAGO pentru sistemele de ventilaţie ale viitorului.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

Identificarea şi exploatarea potenţialului

Economisirea energiei este benefică pentru mediul înconjurător şi pentru afaceri. Analizarea corectă şi măsurile active pot conduce la un profit durabil. WAGO este partenerul dvs. pentru gestionarea eficientă a energiei.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Protocoale în automatizarea clădirilor

WAGO-I/O-SYSTEM furnizează utilizatorilor o gamă largă de soluţii de interfaţare pentru sisteme şi subsisteme de magistrale pentru automatizarea clădirilor.

Indiferent dacă utilizaţi KNX, BACnet, LON® sau MODBUS TCP/IP pentru automatizarea clădirilor, utilizaţi sistemul nostru pentru a crea soluţii deschise, flexibile. Lăsaţi soluţiile specifice unui anumit producător în trecut. Veţi beneficia şi de flexibilitate extremă în materie de comunicare cu subsisteme şi interfeţe. Sunt acceptate o varietate mare de protocoale, inclusiv:

WAGO în alte sectoare

Recomandări pentru următoarele lecturi

Tehnica de contact şi automatizare de la WAGO nu este reprezentată numai în sectorul tehnologiei clădirilor. Aflaţi ce soluţii oferă WAGO în alte sectoare.

Energie

În viitorul digital

În toate domeniile, sectorul energetic se confruntă cu provocări majore. Reţelizarea inteligentă şi soluţiile inovatoare de la WAGO vă ajută să faceţi faţă acestor provocări.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Tehnologie de iluminat

Faceţi lumină

De la tehnologia de conectare pentru module LED şi dispozitive de acţionare, conexiuni pentru iluminat şi până la gestionarea iluminării, WAGO dispune de experienţă şi soluţii pentru a putea implementa eficient şi efectiv iluminatul.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg