IT-Maintenance, May 11th 2025

WAGO 資料中心解決方案

WAGO 將您連接到智慧資料中心

MM-468860_GWA_Isometric_Data-Center_no-text_2000x1125.jpg

監控和控制解決方案

監控和控制資料中心需要確保基礎設施正常運作並提供資料透明度的解決方案。

為了使資料中心中儲存的大量資料隨時可用,每天消耗大量的能源。WAGO 能源數據管理 處理來自不同媒介的測量資料以及能源監控、進一步分析、存檔和報告的影響變數。該軟體會自動偵測和所連接的電錶及感測器的不同信號,並透過簡單的參數設定將其用於其他能源分析工具。根據是新系統還是現有系統,可以使用不同的 WAGO 產品來收集能源資料
在託管資料中心,必須建立成本中心並每月提供能源指標。WAGO MID 系列電力電錶可讓您對各個機櫃或租賃區域進行記錄和計費,並以成本中心的形式分配客戶。

冷卻佔資料中心總擁有成本的很大一部分。需要保護無數的伺服器和系統免受過熱影響。資料中心空調系統消耗的電力主要由驅動壓縮機和鼓風機的馬達產生。我們的HVAC技術可幫助您保持伺服器冷卻。

除了正常運作的冷卻系統外,高效的照明管理也是正常運作且可持續的資料中心基礎設施的重要組成部分。藉助WAGO 照明管理,您可以將智慧照明控制整合到資料中心。

透過整合WAGO 控制系統,您可以將所有樓宇系統聯合和集中在一起,進而顯著提高資料中心營運的效率、可用性和安全性。可以監控伺服器機房的溫度或濕度,如果需要進行調整,可以快速執行冷卻等措施。

應用範例

應用範例:控制解決方案

應用範例:監控解決方案

接線解決方案

資料中心的伺服器機架和所有樓宇系統的佈線對於提高故障安全非常重要。WAGO 提供廣泛的連接技術和系統接線。

電氣連接

必須使用可靠的連接技術來維持資料中心資料的持續流動,使海量資料的處理和儲存成為可能。

WAGO 電氣連接技術使其變得簡單、安全、免維護:適用於 DIN 軌道、配電箱、PCB 或作為電纜管道或控制櫃中的插拔式連接器。

MM-445327_3d_group_picture_ IC_verbindungstechnik _C4_2000x1125.jpg

介面模組和系統佈線

快速、輕鬆、有系統地對設備的各個組件進行接線 – 無論是用於自動化,還是在控制櫃接線和 RS-232 等標準介面之間的連接點。隨著系統和控制櫃解決方案變得越來越複雜,這種方法可以節省規劃、安裝和偵錯的時間和金錢。利用通用介面模組和系統接線以及控制器特定組件的多樣化產品組合。

MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x1125.jpg
應用範例:接線解決方案

供電解決方案

電腦中心的控制櫃需要特別穩定的電源和過壓保護,以確保伺服器機櫃的功能和供電。我們的產品為您的這項努力提供支援。

保護裝置和電子產品

對於即將發生的過高電流、電壓和接地故障,請使用可靠的保險絲來最佳地保護您的易受攻擊的設備,例如照明管理或 HVAC 技術。我們的保護設備和電子產品產品提供多種選擇和全面的解決方案,可提高資料中心應用的安全性。

WAGO 智慧斷路器為保護您的系統提供更高的安全性。電纜和組件的過電流保護是安裝電源供應器時必要的保護措施之一。過電流保護裝置必須確保在超過最大允許電流時可靠地切斷電流。反應時間必須確保電流流經的組件的加熱不會導致損壞。此外,憑藉其通訊功能,我們的電子式斷路器可以提供有關通道和所連接負載當前狀態的資料。

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

電源供應器系統

電源供應器系統為您的應用(例如控制系統、系統、技術基礎設施)供電,始終安全且有效率地提供恆定的電源電壓:從經濟型電源供應器到高度智慧的電源供應器,具有通訊、配置和整合的備援功能,適用於關鍵基礎設施中要求特別高的應用,以及對各種應用的全面認證。

不斷電電源系統(UPS) 可確保在電源發生故障時為關鍵設備提供安全供電。當發生過大的電流、電壓和初期的接地故障時,透過可靠的保險絲確保為易受損設備提供最佳保護。我們的保護裝置和電子產品產品提供多種選擇和全面的解決方案,可提高您的資料中心應用的安全性。

復聯模組可防止電源故障導致資料中心系統關閉。他支援兩個電源供應器的解耦,以提高故障安全性。這種復聯模式可以有效地提高整個系統的運行可靠性。