Wygraj z WAGO!

Weź udział w loterii i zdobądź jedną z 200 nagród o łącznej wartości ponad 100 000 zł.

Weź udział

Efektywne zarządzanie oświetleniem

Przygotowaliśmy zestaw praktycznych poradników technicznych — od planowania po wdrożenie.

Obejrzyj

Skonfiguruj i zamów listwę kontrolną

Poszukujesz listwy do połączenia zespół EAZ z obwodami pomiarowymi i sygnałowymi w szafach rozdzielni?

Skorzystaj z konfiguratora
Wygraj z WAGO!
Efektywne zarządzanie oświetleniem
Skonfiguruj i zamów listwę kontrolną


Nowości, referencje, porady, wskazówki

23 elements

Referencja

Tam, gdzie liczy się jakość i niezawodność

Z myślą o producentach wiązek kablowych firma OPTOSOFT z Wrocławia opracowała system KHM przeznaczony do sprawdzania obecności i poprawności zamocowania zawieszek na wiązkach kablowych produkowanych na deskach formierskich. System ten wykorzystuje kontrolery, w których zostały zamontowane złącza WAGO z serii 233 i 236.

Optosoft_referencja_1_1_2000x1125.jpg

Nowy produkt

10-przewodowe złączki instalacyjne z dźwigniami z serii 221

Wystarczy otworzyć dźwignię, wsunąć przewód i gotowe! Tak proste jest łączenie przewodów za pomocą złączek instalacyjnych z dźwigniami z serii 221. Rodzina ta teraz się powiększa! Dzięki nowej, 2-rzędowej złączce instalacyjnej z dźwigniami z serii 221 można intuicyjnie i bez użycia narzędzi połączyć ze sobą do dziesięciu przewodów o tym samym potencjale. Poza tym nowe złączki mają te same parametry techniczne i podlegają tym samym normom, co standardowe 2-, 3-, i 5-przewodowe złączki instalacyjne z dźwigniami z serii 221.
MM-510511_new_website_page_10-Leiter_221_Gruppenbild_2000x1500.jpg

Referencja

Łazik do zadań specjalnych

Nie poleci na Marsa, ale może pomóc rolnikom, a nawet saperom. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zbudowali własnego „łazika marsjańskiego” – wszechstronnego robota terenowego, który sprawdzi się w różnych warunkach tu, na Ziemi. Dzięki sprężynowym złączkom WAGO do PCB, zastosowanym w modularnych boxach z elektroniką, konstrukcja jest łatwa w obsłudze i gotowa na szybkie modyfikacje.

Lazik_3_2000x2000.png

Porada

 Jak skonfigurować własna listwę kontrolną?

Listwa Kontrolna WAGO jest elementem łączącym zespół elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej z obwodami pomiarowymi i sygnałowymi w szafach rozdzielni. Jej zadaniem jest umożliwienie wykonywania testów funkcjonalnych zabezpieczeń bez konieczności ingerencji i rekonfiguracji oprzewodowania pola. Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń przygotowaliśmy i udostępniamy narzędzie do samodzielnej konfiguracji listwy kontrolnej, dzięki któremu w kilku prostych krokach można wygenerować: wizualizację listwy, schemat oraz dane techniczne i numer umożliwiający zmówienie listwy w WAGO.
2000x1125_konfigurator_LKW.png

Referencja

Transformacja energetyczna w zakładzie przemysłowym - mikrosieć w WAGO ELWAG

Od wielu lat mamy do czynienia z transformacją polskiej energetyki, która z węglowej w coraz większym stopniu bazuje na zielonych źródłach energii. Warto jednak zauważyć, że w ostatnim czasie coraz mocniej krystalizuje się nowy wymiar transformacji energetycznej, zachodzący po stronie odbiorców energii. Przez kilka lat oberwaliśmy dynamiczny rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na dach domów mieszkalnych. Teraz mamy do czynienia rosnącym zainteresowaniem nowym podejściem do kwestii gospodarki energetycznej w przemyśle. Przykładem takiego działania jest realizacja mikrosieci na terenie kompleksu biurowo-produkcyjnego firmy WAGO w podwrocławskich Wróblowicach.
WAGO_Wroblowice_dron_2000x1125.jpg

News

ELEKTROBAROMETR 2025

Zawód elektryka w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Wyniki najnowszej ankiety pokazują, że specjaliści tej branży optymistycznie patrzą w przyszłość, jednak dostrzegają wyzwania związane z gospodarką, wynagrodzeniami i dostępnością pracowników.

Badanie_elektrobarmoetr_2000x1125.png

Referencja

Niezawodność i bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Codziennie setki pociągów przemierzają tysiące kilometrów na polskich torach, mijając miasta i wsie przecinają wiele dróg. Każdy z tych przejazdów wymaga precyzyjnych i niezawodnych rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Kluczową rolę w tym systemie odgrywają tarcze ostrzegawczo-przejazdowe (TOP), informujące maszynistów o stanie przejazdu. Ich skuteczność zależy nie tylko od zaawansowanych systemów sterowania, ale również od precyzyjnych połączeń elektrycznych. To właśnie tutaj kluczową rolę odgrywają rozwiązania WAGO – od lat wyznaczające standardy w technice zacisku sprężynowego, zapewniając najwyższą jakość i niezawodność połączeń, na których opierają się krytyczne systemy kolejowe.

Referencja

BMS w Hilton Garden Inn w Radomiu w oparciu o rozwiązania WAGO

W październiku 2024 roku otwarto nowoczesny i stylowy Hilton Garden Inn w Radomiu. Jesteśmy podekscytowani, że wiedza i zaangażowanie naszych partnerów wspiera funkcjonalność tak nowoczesnego obiektu, a także wpływa na jego efektywność energetyczną i bezpieczeństwo. +Współpraca z zespołem inwestora była wyjątkowo owocna, a same rozwiązania techniczne stanowią przykład najnowszych trendów w automatyce budynkowej. To już kolejny obiekt hotelowy, w którym zastosowano zaawansowane rozwiązania WAGO. Nasz partner - firma SEMTER sp. z o.o. - zakończył projekt oraz kompleksową realizację systemu BMS

BMS _Hilton_Garden_Inn_Radom_2000x1125.jpg

News

Biuletyn techniczny 1/2025

Publikujemy pierwszy w tym roku biuletyn techniczny WAGO, z którego dowiecie się między innym: co przynosi nowa wersja interfejsu WAGO dla programu EPLAN 2025 i jakie nowe szkolenia pojawiły się na platformie Akademia WAGO. W biuletynie znajdziecie też informację na temat nowego materiału, który ułatwia dobór i zastosowanie komponentów do magistrali KNX, a także o narzędziach wspierających dobór i zakup listew pomiarowych LPW.

Kom_tel_2000x1125.png

Referencja

W Holandii już nie palą. Program zwrotów WINSTA®

WAGO Holandia zainicjowało program zwrotów produktów, robiąc tym samym kolejny krok w kierunku rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ponowne użycie złączek w budownictwie sprawia,że nie trafiają one na wysypiska śmieci, co zmniejsza ilość odpadów. Dzięki temu unika się również ich spalania, co ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Temat

Zrównoważone instalacje WAGO WINSTA®: przyszłość budownictwa modułowego

Wyraźnie widoczna tendencja wzrostu znaczenia budownictwa modułowego i prefabrykowanego w Polsce jest skutkiem kilku czynników.

News

Biuletyn techniczny 07/2024

Chcesz dowiedzieć się jakie nowe produkty pojawiły się w ostatnich tygodniach w naszej ofercie? Jesteś zainteresowany udziałem w organizowanych przez WAGO szkoleniach? Zapraszamy do lektury naszego najnowszego biuletynu, w który znajdziesz wiele intersujących informacji z WAGO.

Referencja

IoT-Box generuje wartość dodaną!

Firma Liebherr wykorzystała IoT-Box do opracowania infrastruktury, która w oparciu o dane produkcyjne dostarcza wartość dodaną dla wielu obszarów. Sercem tego rozwiązania jest sterownik PFC200 WAGO, umożliwiający połączenie dowolnego systemu i maszyny. Takie podejście zapewnia maksymalną elastyczność. Dzięki nowej infrastrukturze Liebherr może optymalizować istniejące procesy i tworzyć nowe modele biznesowe, zachowując jednocześnie otwartość na przyszłe możliwości i wyzwania.
MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

Referencja

Innowacyjne rozwiązania listew z wykorzystaniem złączek rozgałęźnych 284-621

Firma BIPROHUT działająca w ramach grupy MOSTOSTAL Zabrze, znana jest z tworzenia innowacyjnych systemów połączeniowych bazujących na standardowych złączkach listwowych WAGO. Jednym z nich jest zastosowanie złączek rozgałęźnych z serii 284-621, jako alternatywy szyn zbiorczych w rozdzielnicy, dla prądów do 125 A.

Referencja

Kamień węgielny transformacji energetycznej

W przyszłości wodór będzie odgrywał ważną rolę jako magazyn energii w zrównoważonym środowisku energetycznym. Współpraca między WAGO i FEST pokazuje, jak odnieść sukces w produkcji wodoru dzięki połączeniu koncepcji modułowych z zaawansowaną technologią automatyzacji.

MM-458419_GWA_Referenz-FEST_X1A1869_2000x1125.jpg

Wywiad

Wzmacniamy połączenia – techniczne i personalne

Wiara w ludzi i ich kompetencje oraz silna motywacja do działania i osiągania wspólnego sukcesu pozwoliły firmie WAGO ELWAG stać się liderem na rynku i jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku. Bycie częścią rodzinnej firmy pozwala bazować na sprawdzonych wartościach, dzięki którym możliwy jest ciągły rozwój.

News

Biuletyn techniczny 06/2024

Zapraszamy do lektury biuletynu technicznego, w którym można przeczytać między innymi o nowym wariancie dwupiętrowych złączek TOPJOB® S. Zajdziesz tu również informacje o właśnie wydanej broszurze na temat elektronicznych zabezpieczeń oraz kampanii informacyjnej dotyczącej złączek do PCB.

MM-453853-GWA-CYU-KV-US-2000x1125-pl-.png

Referencja

Działając razem, zapewniamy większe cyberbezpieczeństwo

Transformacja w energetyce stwarza nie tylko nowe możliwości, ale także stawia sieć energetyczną przed nowymi wyzwaniami. Aby skutecznie im sprostać, specjalista ds. energii INTILION i WAGO postawili na ścisłą współpracę i otwartą komunikację. W ramach wspólnego projektu „Grid Booster” obaj partnerzy oferują rozwiązania, które nie tylko stabilizują sieć energetyczną, ale także gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa,
MM-520537 Use Case Intilion (GWA Formats) (2000x1125).png

Referencja

Zielona flota WAGO

Jeszcze do września 2021 flota samochodów służbowych WAGO składała się z 230 pojazdów spalinowych. Obecnie mamy 270 pojazdów, z których ponad połowa to auta w pełni elektryczne lub hybrydy plug-in. W tym roku kolejne 50 samochodów z silnikami spalinowymi zostanie wymienionych na pojazdy elektryczne. Cały proces wspierały szeroko zakrojone inwestycje, nie tylko w pojazdy, ale także w infrastrukturę do ładowania pojazdów.
MM-467505-230623-Fuhrpark-194-2000x1125.jpg

Temat

Szybki wydruk oznaczników, gdzie tylko chcesz!

Często w różnych miejscach, np. na placu budowy lub w hali produkcyjnej, zachodzi potrzeba szybkiego oznaczenia komponentów – złączek, przewodów lub urządzeń. Pozwala to zapewnić ich łatwą identyfikację oraz utrzymać porządek.

Dzięki naszemu mobilnemu systemowi – obejmującemu drukarkę termotransferową WAGO Smart Printer, bezpłatną aplikację do tworzenia oznaczników oraz praktyczną torbę – oznaczanie komponentów szaf sterowniczych jest teraz możliwe niezależnie od lokalizacji. 

Referencja

Ładowanie na HAJu

Hanower zajmuje czołowe miejsce wśród największych niemieckich miast, jeśli chodzi o rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Razem z lokalnym dostawcą usług energetycznych – firmą enercity AG, miasto realizuje swoje ambitne plany w zakresie mobilności przyjaznej dla klimatu. Pierwsze cele zostały już osiągnięte, jednak ekspansja trwa nadal i to nie tylko w centrum Hanoweru...
MM-428829_new_website-page_enercity_walm_gettyimages-1384632126_2000x1125.jpg

Referencja

Więcej niż tylko światło: słupki oświetleniowe RZB ze zintegrowaną technologią ładowania pojazdów elektrycznych

Oświetlenie i ładowane: czy da się to połączyć? Takie pytanie zadał sobie zespół RZB, na które jednoznaczną odpowiedzią było „tak“. Firma stworzyła inteligentne oświetlenie słupkowe zintegrowane z technologią ładowania pojazdów elektrycznych, a WAGO wyposażyło je w liczniki MID i elementy techniki łączeniowej.
MM-470944_new-website-page-reference-report-RZB-bollard-light_3_2000x1125.jpg

Referencja

IIOT dla gospodarki wodnej

Na całym świecie WAGO i Endress+Hauser realizują projekty cyfryzacji, mające na celu integrację zdalnych sygnałów z centralnymi strukturami IT. Jeden z tych ambitnych projektów został wdrożony w niemieckim regionie Odenwald. Dzięki sieci LoRaWAN zintegrowano tutaj liczne rozproszone punkty pomiarowe, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy.

Elastyczność to podstawa!

Dlatego tworzymy dla Was treści w bardzo wielu formatach

To też może Cię zainteresować

Skorzystaj z platformy szkoleniowiej
AKADEMIA WAGO

Zdobywaj wiedzę tak jak lubisz! W Akademii WAGO oferujemy szkolenia, które pozwolą Ci wdrożyć się w rozwiązania firmy WAGO abyś bezproblemowo mógł je wdrażać u swoich klientów. Będąc członkiem naszej Akademii możesz korzystać ze szkoleń e-learningowych, szkoleń online lub stacjonarnych.

Znajdź zamiennik

Znajdź zamienniki WAGO dla produktów innych producentów. Wybierz producenta i wprowadź numer produktu, którego potrzebujesz. Funkcja wyszukiwania wyświetli produkty WAGO, które pod względem funkcjonalnym odpowiadają produktom wybranego producenta.

Dobierz, skonfiguruj nasze produkty

Dzięki naszym wszechstronnym konfiguratorom wybór, konfiguracja i uruchomienie produktów WAGO przebiegają wyjątkowo gładko. Cyfrowe usługi WAGO są nieocenione przy doborze komponentów do szaf sterowniczych, złączek i wielowtyków do PCB, złączek instalacyjnych i ich akcesoriów, a także modułów interfejsowych i automatyki, w sieciach DALI, modułach SMI, aplikacjach BACnet®, teletechnice i masterach IO-Link.
MM-428002_new-website-page_configurators_and_applicators_2000x1125.jpg

Mówią o nas

7 elements

W naszej współpracy cenię profesjonalne wsparcie techniczne zarówno na etapie doboru urządzeń, komponentów jak i oprogramowania.

Dodatkowo cenię szeroki wachlarz oferty produktowej możliwej do zastosowania w branży automatyki , energetyki , elektryki. Bardzo dobra jakość w dobrej cenie. Dostępność materiałów technicznych, zarówno w zakresie parametrów technicznych, schematów elektrycznych jak i wszelakiego rodzaju rysunków.

Robert Najbar, ELTEL Networks Energetyka S.A.

Świetna obsługa klienta, zarówno w zakresie sprzedażowym, szkoleniowym jak i wsparcia technicznego. Zawszę mogę liczyć na szybką i rzeczową poradę i pomoc nawet w najbardziej podbramkowych sytuacjach. Dzisiaj inwestorzy oczekują coraz dłuższych okresów gwarancyjnych na wykonaną pracę. Warto stosować sprawdzone i pewne rozwiązania, które będą pracować bezawaryjnie przez lata, a jednocześnie są ciągle rozwijane. Właśnie taką pewność dają produkty WAGO, które sam stosuję od lat i polecam je innym.

Michał Miziura, PQ-SYSTEM

Nie miałem nigdy żadnej reklamacji dotyczącej zastosowanych wyrobów WAGO. Byłem świadkiem jak poszerza się grono zadowolonych klientów stosujących te rozwiązania. Bardzo doceniam relacje z klientami zarówno w zakresie bardzo sprawnej pomocy technicznej i generalnie atmosfery współpracy.

Edward Maroczkaniec, Biprohut Mostostal Zabrze

Cenię rozwiązania WAGO za mnogość interfejsów, skalowalność i nieograniczone możliwości w zakresie integracji innych systemów.

Kamil Szuster, Semter sp. z o.o.

Współpracuję z WAGO kilkanaście lat. Doceniam szybkie wsparcie zespołu WAGO i rzeczowe szkolenia z zakresu sterowników PLC. Moją pracę ułatwiają dodatkowo zrozumiałe katalogi, intuicyjne programy wspomagające projektowanie oraz proste programowanie sterowników PLC.

Miłosz Łapczyński, MOXIM

WAGO zapewnia kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie pracy projektanta. Doceniam szeroki asortyment produktowy, który nie tylko pokrywa liczne i zróżnicowane potrzeby, ale także daje możliwość zaproponowania opcjonalnego rozwiązania i w konsekwencji, w porozumieniu z klientem końcowym, do optymalnego dopasowania rozwiązania do rzeczywistych potrzeb danej aplikacji.

Krzysztof Bebek, Bipromet

Korzystam ze sterowników i komponentów do monitoringu energii. Co cenię w naszej kilkuletniej współpracy? Rzetelność, szybkość, fachowość w obsłudze klienta oraz duże zaplecze doradcze i programowe.

Jacek Gawęda, Gawęda Jacek JDG Elektro

Kariera w WAGO, jak pracujemy