Numérique et indépendant avec MTConnect
![](/medias/200-process-prozess-4.0-digitalisierung-2-589543224-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGlPUzh4TkRFM016TTVPVGd4TURBM09DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTl3Y205NlpYTnpMVFF1TUY5a2FXZHBkR0ZzYVhOcFpYSjFibWRmTWw4MU9EazFORE15TWpSZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xkYWU1NjJhZGEzMWYxZThiNWNiODViMDExMWM1MzAyZjliYWY2ODE1OGY0ZDUzNzhiZGQwZDNjYWIzODJmNzEw)
La transformation numérique exige la mise en réseau croissante de différentes entreprises, sites de production, machines et composants. En conséquence, les fabricants alignent progressivement leurs machines avec l'échange d'informations.
Mais de nombreuses machines actuellement utilisées dans l'industrie des procédés fonctionnent encore comme des unités autonomes. Pour la plupart, les machines ont des capteurs pour l'enregistrement, comme pour les températures, les valeurs de consigne et les temps de cycle. Cependant, ils n'ont pas la capacité de transmettre ces données précieuses. Cela pourrait mettre fin à la numérisation dans la machine.
Comment bénéficier de MTConnect :
- L'interface numérique MTConnect pour le contrôleur WAGO PFC100 permet la mise en réseau de machines via un standard open-source sans licence.
- MTConnect, en tant qu'interface numérique universelle, est basé sur un standard ETHERNET simple et peut être facilement intégré dans des machines existantes.
- Le concept simple permet aux entreprises ayant des machines et des processus complexes de numériser sans effort leur environnement de production.