WAGO
WAGO Home Automation
La gestion du bâtiment – en toute simplicité
Accès à distance
En piste pendant la journée, le soir au sauna:
Votre intérieur est déja réchauffé à votre arrivée, à une parfaite température de confort.
Commande vocale
Une visite arrive trop tôt?:
Pas de problème, ouvrez la porte d'entrée avec votre voix.
Mise en scène
Notre équipe Nationale en huitième de finale de la coupe du monde:
Une simple pression sur un bouton et votre salon se transforme en stade.
Simulation de présence
Plus jamais de mauvais pressentiment lorsque vous laissez votre maison seule:
Votre maison intelligente donne l'impression que vous êtes à la maison.
Le majordome numérique
Pouvoir simplement rester au lit:
La domotique relève automatiquement les stores et ouvre une fenêtre.
Automatisation du bâtiment en un tour de main et d'un seul clic
L'interface est tellement intuitive que votre maison intelligente devient la normalité après seulement une journée. Vous commandez votre maison du bout des doigt.
Pack de base et packs d'extension
Pack d’extension Poussoir Bus 24 V
Pack d’extension DALI
Pack d’extension Entrées de boutons-poussoirs 24 V
Pack d’extension Température PT1000
Pack d’extension Alarme 24 V
Pack d’extension Alarme 230 V
Pack d’extension Éclairages commutés
Pack d’extension Éclairages à intensité variable
Pack d’extension Stores vénitiens
Pack d’extension Circuits de chauffage
Capteur
Platine Poussoir 8 touches LED, THQ
Capteur
Platine Poussoir 8 touches LED, TH
Capteur
Platine Poussoir 8 touches LED
Coupleur
Poussoir 4 touches
4 entrées / 4 sorties
Projets et références
«JE N’AI JAMAIS VU ÇA DE MA VIE !»
« Waouw, c’est impressionnant ! ». « Franchement, c’est grandiose ». « Alors ici, c’est tout simplement hors catégorie ! ». « Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! ». Où sommes-nous donc ? A Fribourg. Dans le monde du vélo.
Commerce
BLACK-OUT PARAMÉTRÉ
L'interaction de la lumière et de la danse joue un rôle décisif dans la réussite d'une chorégraphie. Chez Yen Han Ballet Productions à Küsnacht, c'est donc Wago Home Automation qui définit la technologie d'éclairage lors des représentations.
Commerce
L’HABITAT INTELLIGENT, RIEN DE PLUS FACILE !
Qu’il s’agisse d’éclairage, de climatisation ou de sécurité : avec la solution WAGO Home Automation, la famille Caradonna a tout sous contrôle dans sa maison dans le Seeland bernois. Le système intuitif simplifie le quotidien de la jeune famille – à tout moment.
Propriété
Commerce
HOME AUTOMATION EN MONTAGNE
La Suisse romande ne peut être explorée plus confortablement que dans le restaurant panoramique tournant "Le Kuklos" au sommet de Berneuse au-dessus de Leysin. En 90 minutes, les Alpes, le lac Léman, la Riviera vaudoise, la chaîne du Jura et la vallée du Rhône passent devant vous, grâce à la rotation à peine perceptible du restaurant. La conclusion idéale de cette visite est le "Club Berneuse", situé directement au-dessus du Kuklos. La Home Automation WAGO y apporte l'ambiance conviviale.
Commerce
ILLUMINATION DE JARDIN
Les possibilités d’application de Wago Home Automation sont multiples et variées. C’est ce que démontre le propriétaire d’une maison individuelle à Rebstein dans le canton de Saint-Gall. Il utilise le système flexible exclusivement pour l’illumination de son jardin. Au moyen de son smartphone ou de sa tablette, il commande de manière totalement individuelle différents scénarios d’ambiance pour les soirées en plein air.
Propriété
L’IMAGINATION EST LA SEULE LIMITE
Avec ses trois succursales, l’entreprise Burtscher Elektro- und Gebäudetechnik AG est un partenaire de choix dans le secteur de la construction dans l’agglomération de Saint-Gall. Grâce à son expertise, elle soutient ses clients dans la planification et la mise en oeuvre de systèmes électriques, donne des conseils en matière d’électrobiologie ou apporte son aide dans l’intégration des systèmes d’automatisation de bâtiments. Au siège de la société à Flawil, Patric Burtscher démontre aux parties intéressées les nombreuses possibilités d’automatisation des bâtiments et la facilité d’utilisation des systèmes proposés par Wago Home Automation.
Commerce
LES AVANTAGES POUR L'ELECTRICIEN
Des projets à forte valeur ajoutée grâce à l'extension judicieuse de la gamme
Augmentation du chiffre d'affaires liée aux ventes supplémentaires
Mise en service aisée
Mise en service ne nécessitant aucune installation de logiciel
LES AVANTAGES POUR LE CLIENT FINAL
Efficacité énergétique
Visualisation
Sécurité
Adaptation
Santé
Configuration et connexion sans installation de logicieln
Investissement protégé
Entreprise | Personne de Contact | Contact |
Zünd Elektro AG, 8311 Brütten ZH | Monsieur Bruno Bachmann | WEB / Contact |
Burtscher Elektro-und Gebäudetechnik AG, 9230 Flawil SG | Monsieur Pascal Hengartner | WEB / Contact |
Elektro Kleiner AG, 9445 Rebstein SG | Monsieur Mathias Kleiner | WEB / Contact |
EKZ Eltop AG, 8444 Henggart | Monsieur Oliver Braun | WEB / Contact |
Fischer Electric AG, 2552 Orpund | Monsieur Stephan Beer | WEB / Contact |
Hediger Automations AG, 3027 Bern | Monsieur Fabio Hediger | WEB / Contact |
TechCom electro AG, 9200 Gossau SG | Monsieur Roman Frei | WEB / Contact |
Elektro-Tel AG, 8274 Tägerwilen | Monsieur Salvatore Irrera | WEB / Contact |
ISP Electro Solutions | Monsieur Benjamin Junker | WEB / Contact |
Künzli Elektro-Installationen GmbH, 8752 Näfels | Monsieur Vincenzo Gatto | WEB / Contact |
Wenger + Wirz AG, 8253 Diessenhofen | Monsieur Bruno Fehr |
WAGO Home Automation est actuellement uniquement disponible en Suisse.