Sélection de la langue d’affichage
power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif
Gestion de charge intelligente
L'alimentation WAGO Pro 2 - une compensation au lieu d'une panne !

La bonne puissance au bon endroit au bon moment

L'alimentation WAGO Pro 2 est votre alimentation pour tous les cas. En conséquence, leur gestion de charge est intelligente. Après tout, il s’agit d'équiper et de protéger votre installation de manière fiable :

TopBoost - C’est ce que nous appelons la fonction, qui autorise jusqu’à 600% de la puissance de sortie en cas de court-circuit pendant 15 millisecondes et déclenche les disjoncteurs thermomagnétiques en toute sécurité. Voilà comment l'installation est simple et sécurisée!

PowerBoost - Avec 150% de la puissance de sortie pendant 5 secondes maximum, les condensateurs se chargent plus rapidement et les charges capacitives commutent de manière fiable. En bref, vos systèmes démarrent de manière fiable et sont également alimentés de manière adéquate pendant le fonctionnement.

Disjoncteur électronique inclus - l'alimentation WAGO Pro 2 peut également être utilisée comme un disjoncteur électronique à canal unique via un logiciel. Cela économise des disjoncteurs externes supplémentaires et protège vos systèmes !

  • TopBoost allows up to 600% output voltage for 15 milliseconds in the event of a short circuit and safely triggers thermomagnetic circuit breakers.

  • PowerBoost provides an additional 150% output power for five seconds, allowing capacitors to be charged more quickly and capacitive loads to be switched reliably.

  • Electronic circuit breaker (ECB) included – you can also use Pro 2 as a single-channel ECB very conveniently via the software.

La puissance du possible

Notre réponse à la demande croissante est l'alimentation WAGO Pro 2, la nouvelle horloge dans l'armoire de commande, qui apporte des solutions concrètes aux défis d'aujourd'hui et de demain - nous l'appelons "La puissance du possible" !

Communication prospective

Savoir plutôt que deviner - l'alimentation WAGO Pro 2 est conçue pour vous permettre de lire les états de fonctionnement importants directement sur site ou de lire des données importantes via un module de communication.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg

Fiabilité extrême

Le bloc d'alimentation WAGO Pro 2 est idéal pour les environnements difficiles : la chaleur, le froid, l'altitude élevée, les chocs et les vibrations sont un défi d'ors et déjà relevé avec un maximum de puissance.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

Toujours fiable

Efficacité jusqu’à 96% - cela présente des avantages évidents : par exemple, une consommation d’énergie moindre et donc moins d’émissions de CO2. De plus, il y a moins de pertes de chaleur, ce qui entraîne moins de chaleur dans l'armoire de commande.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg