Contrôler les systèmes CVC de manière écoénergétique et sûre
![](/medias/200-MM-19919-Reference-report-Kaifu-Lodge-Autech-Tesla-1-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaGtZaTh4TkRNd05qSTBOekkwTlRnMU5DOHlNREJmVFUwdE1UazVNVGtnVW1WbVpYSmxibU5sSUhKbGNHOXlkQ0JMWVdsbWRTMU1iMlJuWlNCQmRYUmxZMmdnVkdWemJHRmZNVjh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw0YTFjOWU1YzdjMGVkZmI5NDNjNGFhZTAxMTU2OTRlZmM0ZTI3NWYyZTFhM2Q4ZDNkNTY2MDQ3ZWM0OThmZGYy)
Avec sa technologie de mesure, de contrôle et de régulation des piscines, la société franconienne Autech Tesla garantit un plaisir de baignade en toute sérénité. Contrôler le traitement de l'eau, le chauffage, la ventilation et les poêles de sauna est une tâche exigeante. C'est pourquoi Autech Tesla utilise les composants E/S éprouvés et fiables de WAGO pour ses systèmes de contrôle.
Une grande piscine pour les sportifs, une petite pour les non-nageurs, peut-être un sauna moisi au sous-sol : la plupart des bains allemands des années 1970 et 1980 n'avaient plus rien à offrir. Aucune comparaison avec aujourd'hui : des paysages de sauna généreux, des piscines extérieures chaudes et des espaces de détente confortables vous invitent à faire une pause de quelques heures dans la vie quotidienne.
Tout comme les attentes des baigneurs ont augmenté au fil des ans, la technologie en coulisse doit également répondre à des exigences toujours plus élevées. Il ne s'agit pas seulement du confort des visiteurs, mais aussi des questions d'économie et de sécurité. Par exemple en termes d'efficacité des ressources : si la pompe de circulation de la piscine extérieure fonctionnait à pleine charge toute la saison, son débit est désormais souvent réduit la nuit ou lorsqu'il y a peu de visiteurs. Cela permet d'économiser environ vingt pour cent d'électricité.