Réseautage et échanges personnels
A la foire de Hanovre, vous aurez l'occasion de vous entretenir personnellement avec nous et d'échanger des informations sur les solutions WAGO. Pour cela, un grand espace de networking et de catering sera à votre disposition. Nous nous réjouissons de faire du réseautage et d'échanger des informations professionnelles avec vous !
Démonstrateur du robot d'assemblage d'armoires WAGO
Le potentiel futur dans la construction d'armoires électriques sera davantage marqué par les collaborations homme-robot. Mais pas seulement par des robots traditionnels pour la production de masse, mais aussi par ce qu'on appelle des cobots - des robots collaboratifs qui peuvent travailler en toute sécurité à côté des hommes sans dispositif de protection. Découvrez à la Hannover Messe 2024 un démonstrateur du nouveau WAGO Cabinet Assembly Robot, avec lequel vous pouvez équiper des armoires électriques entières !
La borne de connexion WAGO fête ses 50 ans !
Il y a cinq décennies, WAGO a révolutionné le monde de l'installation électrique avec sa borne de connexion. Depuis, "la WAGO" est synonyme de rapidité, de sécurité et d'absence d'entretien - et a gagné des millions de fans dans le monde entier. Nous fêtons l'anniversaire de la borne de connexion avec nos invités à la foire de Hanovre 2024 !
![](/medias/200-MM-468757-landingpage-full-l-b-2024-50-jahre-dosenklemme-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc5fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZ3hNaTh4TkRNMk1qQXpPVFE0TkRRME5pOHlNREJmVFUwdE5EWTROelUzWDJ4aGJtUnBibWR3WVdkbExXWjFiR3hmYkMxaVh6SXdNalJmTlRBdGFtRm9jbVV0Wkc5elpXNXJiR1Z0YldWZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3xkYjRmYzZiN2QwMjQ2ZDk2OWU5MzliMmIzZmZlZTdkMjhhNzQ1OTJlNTNmMDc1NTQ5NzA4OWMxZTA5ZWJjZTlh)
Borne à leviers Green Range WAGO
Rien n'est trop petit pour apporter une contribution positive à notre environnement. C'est pourquoi nous avons revu l'un de nos produits les plus connus, la borne de connexion WAGO de la série 221. Il en résulte une variante en plastique partiellement biocirculaire et recyclé, qui maintient les ressources existantes dans le circuit. Venez découvrir la nouvelle série 221 Green Range à la foire de Hanovre 2024 !
![](/medias/200-MM-396298-new-website-page-and-teaser-green-line-221-kv-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyZzFOQzh4TkRNMU9ESTRNakl3TnpJMk1pOHlNREJmVFUwdE16azJNams0WDI1bGR5MTNaV0p6YVhSbExYQmhaMlV0WVc1a0xYUmxZWE5sY2w5bmNtVmxiaTFzYVc1bExUSXlNVjlyZGw4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ZDNmZWMxZDg5MzZkZTZlOTI1NWJmNTQ5MDQzY2JlMDViMWJlYmM0OGQ0MzZhYWNhN2RiNzAxMTJiZTliNjZmMA)
Automatisation ouverte avec ctrIX OS
La flexibilité et l'ouverture sont les principales clés de l'automatisation : c'est pourquoi nous misons sur des partenariats solides. Nous sommes le premier partenaire système et technologique à avoir intégré le système d'exploitation ctrIX OS de Bosch Rexroth dans nos appareils - renforçant ainsi l'idée de plateforme ouverte. Venez découvrir l'ingénierie ouverte avec ctrIX OS à la Foire de Hanovre 2024 !
![MM-476270_landingpage-full_hm_2024_ctrlX_2000x1125.jpg](/medias/MM-476270-landingpage-full-hm-2024-ctrlX-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQwNjg1fGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyZzJOeTh4TkRNNU9ERTFORFV6T1RBek9DOU5UUzAwTnpZeU56QmZiR0Z1WkdsdVozQmhaMlV0Wm5Wc2JGOW9iVjh5TURJMFgyTjBjbXhZWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w3ZDExZDA0MDk0OWI0M2U5NTBkZjFhYWIwMGEwNGE0NDBmYjEzYjU3YWQ0MDc5N2FlMWFjNWE2M2VkYWE0NmRm)
WAGO Solutions
Découvrez le large éventail de solutions WAGO centrées sur le client : d'un grand portefeuille de bornes (bornes sur rail, bornes d'installation et bornes pour circuits imprimés) aux produits des domaines Interface Electronics, Automation et Energy, en passant par le système de connecteurs WINSTA® pour l'installation dans les bâtiments. Venez en discuter en direct avec nos experts à la Foire de Hanovre 2024 !