Sélection de la langue d’affichage
MM-34683_GWA_L-Boxx_p_ur_0887_0955_000_de_2000x666.jpg

L-BOXX® Mini
Enfin de l'ordre sur le chantier.

WAGO – À PORTÉE DE MAIN !

Pratique pour la maintenance, les laboratoires, les développeurs et autres corps de métiers : gammes de petits modèles, composées de bornes de connexion éprouvées WAGO, pour différents types et différentes sections de conducteurs.

Dans la L-BOXX® MINI de Sortimo, les bornes restent rangées et sont toujours à portée de main ! Cela permet un rangement pratique et peu encombrant des bornes de connexion et du coffret lui-même.

AUTRES PRODUITS DE LA L-BOXX® FAMILLE MINI

L-BOXX® Mini – Série 221

Réf. 887-952
No. E 157991024

Équipement :

Bornes de raccordement COMPACT

transparent 2 x 0,14 … 4 mm² 221-412
100 pcs.
transparent 3 x 0,14 … 4 mm² 221-413
100 pcs
transparent 5 x 0,14 … 4 mm² 221-415
25 pcs

Adaptateur de fixation

orange 221-500 / 4 pcs

L-BOXX® Mini – Série 2273

Réf. 887-953
No. E 157991014

Équipement :

Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT

blanc 2 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-202 / 100 pcs
orange 3 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-203 / 100 pcs
rouge 4 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-204 / 100 pcs
jaune 5 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-205 / 75 pcs
gris clair 8 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-208 / 25 pcs

Adaptateur de fixation

orange 2273-500 / 4 pcs

L-BOXX® Mini – Séries 221, 2273

Réf. 887-955
No. E 157990084

Équipement :

Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT

orange 3 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-203 / 100 pcs
jaune 5 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-205 / 75 pcs
gris clair 8 x 0,5 … 2,5 mm² 2273-208 / 25 pcs

Bornes de raccordement COMPACT

transparent 2 x 0,14 … 4 mm² 221-412 / 75 pcs
transparent 3 x 0,14 … 4 mm² 221-413 / 50 pcs
transparent 5 x 0,14 … 4 mm² 221-415 / 25 pcs

Adaptateur de fixation

orange 2273-500 / 1 pcs
orange 221-500 / 1 pcs

Commandez directement auprès de votre grossiste :