Sécurité et fonctionnalité dans l'hôtel flottant
- Le système de connecteurs WINSTA® contribue ici aux raccordements sûrs et fiables à bord pour la distribution électrique et pour le raccordement des luminaires.
- La gamme WINSTA® est complétée par le système X-COM® pour des connexions rapides dans l'armoire de commande.
- Le WAGO-I/O-SYSTEM montre également ses avantages dans le distributeur de cabine.
- Les bibliothèques de fonctions étendues vous permettent de programmer facilement les fonctions de commutation et de régulation.
- Avec e!COCKPIT, les systèmes multi-contrôle peuvent être facilement programmés et mis en service.
- Les erreurs de répétition sont évitées et la réutilisabilité du code déjà programmé est améliorée par la nouvelle orientation de l'objet.
![marine_grafik_kabinenverteilung-mit-winsta_2000x2000.jpg](/medias/200-marine-grafik-kabinenverteilung-mit-winsta-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhtTmk4eE5ERXdOVFV6TVRReE5qWXdOaTh5TURCZmJXRnlhVzVsWDJkeVlXWnBhMTlyWVdKcGJtVnVkbVZ5ZEdWcGJIVnVaeTF0YVhRdGQybHVjM1JoWHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3wxNGQ5YjgxYmMzNWI0YTI4MjI5NDM3YWRjMDE3MDU0Mzg0MDE5OWQ2ZDFlOTg2MjYwOWE1YTBjMTBkMDhmNWZm)