Sélection de la langue d’affichage
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/xtr-zwoelf-neue-i-o-module" }, "headline": "WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR : douze nouvelles possibilités extrêmes", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-3d-0750-xtr-knoten-018-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjIxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtZeTlvWXpjdk9Ea3hPVFUyTWpNMU5EY3hPQzVxY0djfDcxYzM0NTBmNDk4NTczYzMyZjA4Yzg5NWU2NTc2ZTM1NjEzYjQ0M2M0MGIxYjg5MzRiZTY5M2M3ZDBjMTAwZmE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-03_11-09/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Dec 20 09:25:17 CET 2017", "dateModified": "Fri Feb 23 09:50:48 CET 2024" }

Nouveautés
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR : douze nouvelles possibilités extrêmes

Avec douze nouveaux modules d'E/S, WAGO étend sa gamme de prestations XTR. XTR : derrière, il y a le système d'E/S pour des applications extrêmes avec des exigences extrêmes en matière de vibrations et de tension de claquage, de résistance à la température et de résistance CEM. Les applications des douze nouveaux modules concernent donc principalement les boîtiers de commande et les distributeurs de systèmes d'applications extérieures, les systèmes mobiles tels que les routes et les chemins de fer ainsi que les centrales d'énergie renouvelable et la technologie des procédés.

Avec l'ajout de douze modules supplémentaires au système d'E/S 750 XTR, le domaine fonctionnel est élargi pour inclure de nouvelles entrées et sorties analogiques et numériques, des modules fonctionnels et technologiques, des communications CAN et des modules d'alimentation et de segmentation. Tous les membres de la famille XTR sont conçus pour fonctionner de manière fiable, sans panne et durablement dans des environnements difficiles.

Vos avantages :

  • les nouvelles possibilités pour la solution d'applications - par exemple par l'utilisation de fonctions de module comme compteur, SSI, codeur incrémental, passerelle CAN, alimentation avec support de fusible,

  • le respect des exigences de la technique ferroviaire,

  • les possibilités universelles de câbler jusqu'à 2,5 mm2 de section de raccordement

Quand les choses se corsent

Les douze nouveaux modules sont parfaitement intégrés dans le système d'E/S WAGO 750 XTR. Cela peut se faire dans une plage de température étendue de -40 à +70 degrés Celsius sans climatisation supplémentaire. La résistance aux vibrations défie même les forces d'accélération jusqu'à 5g. La tension de claquage et la résistance CEM sont même conçues pour une utilisation dans des installations moyenne tension.

En un coup d'oeil

  • eXTRêmement résistant de -40 °C à +70 °C
  • eXTRême tenue en tension jusqu'à 5 kV
  • Résistance eXTRême aux vibrations (jusqu’à 5g en accélération)

Aperçu des produits

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits de WAGO

Pour environnements extrêmes – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

La conception extrêmement robuste du système WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR vous donne les avantages suivants : une disponibilité optimisée d'installation, un faible encombrement et de faibles coûts d'énergie et de maintenance en éliminant le recours à la climatisation supplémentaire.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg