WAGO
Netzwerksegmentierung nach IEEE802.1Q, Authentifizierung von Netzwerkteilnehmern nach IEEE802.1X, Firewall Funktionen mit Hilfe der Access Control List /Service Control, Port Security
Verfügbarkeit
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) für vermaschte und Ring-Netzwerke, Ethernet ring protection switching (ERPS) für bis zu zwei Ringe pro Switch, Loop Detection und Storm Control an jedem Port
Konfiguration/Diagnose/
Wartung
Port Mirroring, Modbus Register, SNMP v3, SNMP-Traps Events, Alarm Threshold, Port Statistic, Backup and restore, System Log, Syslog Server, Commando Line Interface mit SSH/Telnet
Übertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s
Schnelle Datenübertragung
Die Switches gibt es mit 8 oder 16 Kupferports, mit Übertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s. Optional sind auch Geräte mit zwei zusätzlichen SFP-Slots (100/1000 Mbit/s) erhältlich, die etwa für den Anschluss von Lichtwellenleitern genutzt werden können. Eine Version mit PoE-Funktionalität ermöglicht eine Energieversorgung von angeschlossenen PoE-Geräten bei einer schaltschranktypischen Versorgungsspannung von DC 24 V. Die Leistungsabgabe pro PoE-Port kann bis zu 30 W betragen.
durch Redundanz in der Spannungsversorgung
Robust und sicher
Sowohl die Bedienkonzepte als auch die Hardware der neuen Switches sind perfekt auf die Bedürfnisse der Automatisierungs- und Gebäudetechnik angepasst. Dazu gehört neben dem einfachen Bedienkonzept auch die Hutschienenmontage, geringe geometrische Abmessungen sowie der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C bzw. -10 °C bis +60°C. Eine redundante Spannungsversorgung sorgt für eine noch höhere Verfügbarkeit. Jedes Gehäuse ist mit einem 2D-Barcode versehen, der einen Link zur Bedienungsanleitung und dem Datenblatt enthält. Über den Link ist auch der Support mit nur einem Klick zu erreichen.
Web-Based-Management ohne tiefgehende IT-Kenntnisse
Klares Bedienkonzept
Besonderen Wert hat WAGO auf eine intuitiv und einfach zu bedienende Benutzerschnittstelle gelegt. Mit dem Web-Based-Management können Installation, Inbetriebnahme und Diagnose auch ohne tiefgehende IT-Kenntnisse durchgeführt werden. Der Benutzer gibt in einem Standardbrowser die IP-Adresse des Switches ein und gelangt dann direkt in das Diagnose-Dashboard bzw. in die Netzwerkansicht (Topology Map).
Diese Diagnoseseiten der Lean-Managed-Switches ermöglichen eine schnelle Fehlersuche im System. Der Status der einzelnen Verbindungen wird mit den Ampelfarben Grün, Gelb, Rot signalisiert. Der detaillierte Status der einzelnen Verbindungen wird angezeigt, wenn die Maus auf die Verbindung bewegt wird. In einem neuen Fenster sieht der Nutzer dann Bandbreite, Auslastung und mögliche Übertragungsfehler.
Registrierung per Klick
Mit einem Doppelklick auf den Switch gelangt man ins Diagnose-Dashboard. Bei der Inbetriebnahme können die einzelnen Netzwerkteilnehmer einfach angelernt werden. Sobald die Verbindung an einem Port physikalisch hergestellt ist, genügt ein Klick auf den Einlern-Button, um die Teilnehmer zu registrieren. Die Identifikation geschieht über LLDP oder die MAC-Adresse der angeschlossenen Geräte. Ist ein Stecker am Switch abgezogen, wird der Port im Diagnose-Dashboard rot dargestellt.
Wackelkontakte schnell erkennen
Eine weitere ebenfalls einfach zu bedienende Funktion im Diagnose-Dashboard ist das sogenannte Wackelkontakt-Feature. In einer Port-Link-Down-Statistik werden alle Übertragungsfehler für jeden Port protokolliert. Damit lassen sich eventuell vorhandene Wackelkontakte, die zum Beispiel durch fehlerhafte Stecker ausgelöst werden, schnell lokalisieren und beheben.