Mit offenen Schnittstellen die Digitalisierung in der Prozessindustrie vorantreiben
![](/medias/200-MM-2523-Report-Bilfinger-WAGO1396-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaEwyZzVZUzh4TWpFNU56UTJOemM0TXpFNU9DOHlNREJmVFUwdE1qVXlNMTlTWlhCdmNuUmZRbWxzWm1sdVoyVnlYMWRCUjA4eE16azJYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDliMTFiNmMxMzM1ZjdmYTEzMzcyOWVhYTczNTM3ZmJmM2M4YjlhNzBjNjJiOWNmZDBkMzhmN2ZkZmY5YmVmMjI)
Daten sind für Innovationen in der Prozessindustrie essentiell. Wer über sie verfügt, kann alle Vorteile der Digitalisierung nutzen, neue Ansätze fahren, Prozesse optimieren und effizienter werden. Bisher fehlt Unternehmen diese Möglichkeit, weil Prozessinformationen in der Regel schwer zugänglich in herstellerspezifischen Systemen eingeschlossen sind. Eine Industrie-4.0-Demonstrations- und Testanlage im Industriepark Höchst löst das Problem. Daten werden hier durch eine offene Schnittstelle in die Systemwelt exportiert, sodass sie frei für Monitoring- und Optimierungsaufgaben genutzt werden können.
Ihre Vorteile mit WAGO:
Automatisierung nach dem Konzept der „NAMUR Open Architecture“
Auslesen der HART-Sensorik über OPC-UA unabhängig vom Prozesskanal für die Prozesssteuerung
HART-, PROFIBUS-DP-, Modbus®- und OPC-UA-Kommunikation in einem Controller