Sprache auswählen
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Event", "name": "CODESYS V3.5 – Kommunikation ETHERNET und Modbus®", "description": "", "startDate": "Tue Sep 03 08:30:00 CEST 2024", "endDate": "Thu Sep 05 16:30:00 CEST 2024", "location": { "@type": "Place", "name": "WAGO" , "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Hansastraße 27 ", "addressLocality": "Minden", "postalCode": "32423" , "addressCountry": "DE" } } }
Seminarnummer : 02105 / Art.-Nr. 889-2224

CODESYS V3.5 – Kommunikation ETHERNET und Modbus®

Zielgruppe

Technisch ausgebildete Personen, die den PFC oder CC100 in ETHERNET-TCP/IP-Netzwerken einsetzen möchten.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in der Bedienung von CODESYS V3.5, z. B. aus dem Grundlagenkursen 01305/11305 oder vergleichbare Kenntnisse.

Inhalt

  • Inbetriebnahme und Betrieb eines Controllers in einem Netzwerk 
  • GrundlagenNetzwerkommuniktion
  • Netzwerkvariablen in CODESYS V3.5
  • Prozessdatenkommunikation zwischen Feldbusknoten am Beispiel Modbus-TCP/IP über den Modbus-Konfigurator und die Einbindung in ein Programm mittels Bibliothek
  • Tasksystem
  • Anbindug an Prozessdaten an einen OPC UA Client
  • Übersicht über Netzwerkprotokolle und deren Einsatz

 

Ein großer Teil des Seminars besteht aus praktischen Übungen.

Das Präsenzseminar erlaubt den unmittelbaren Umgang mit den verwendeten Komponenten und vermittelt dadurch die Kenntnisse besonders effizient und nachhaltig.

 

Ziel

Nach dem Seminar ist der Teilnehmer in der Lage, Prozessdaten zwischen Feldbusgeräten auf verschiedenen Wegen mittels unterschedlicher Protokolle auszutauschen.

Maximale Teilnehmerzahl

8

Preis

695,00 €  zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Gilt für Präsenztrainings: Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Verpflegung während des Seminars.

Anmerkungen

Auf Anfrage kann das Seminar auch bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.

Seminarnummer: 02105 / Art.-Nr. 889-2224
CODESYS V3.5 – Kommunikation ETHERNET und Modbus®

Termindetails

Beginn:
03.09.2024 08:30 Uhr
Ende:
05.09.2024 16:30 Uhr
Preis:
695,00 € zzgl. USt

Der Preis gilt pro Teilnehmer.

Termin ausgebucht
Ort:
32423 Minden
Hansastraße 27
Beginn:
08:30 Uhr
Ende:
16:30 Uhr
Dauer:
3 Tage

Haben Sie keinen passenden Termin gefunden? Kontaktieren Sie uns mit einer Terminanfrage.

Termin anfragen

Kontakt

Telefon:
+49 571 887-44327