內部物流作為流程最佳化的調節螺絲
要最佳化內部領域並建立更高效的流程,推進自動化是最佳選擇。然而,現有基礎設施很快就達到了極限:如何將自動移動機器人(AMR.)或無人搬運車(AGV)整合到現有系統中並有效使用?如何成功地將它們整合到您現有的系統中以及如何保持公司的競爭力?
作為解決方案提供商,我們非常樂意在所有內部物流領域為您提供支援!
優勢:
最大化系統效能
直覺式過程控制
無縫系統整合
穩固安全的網路
內部物流作為流程最佳化的調節螺絲
要最佳化內部領域並建立更高效的流程,推進自動化是最佳選擇。然而,現有基礎設施很快就達到了極限:如何將自動移動機器人(AMR.)或無人搬運車(AGV)整合到現有系統中並有效使用?如何成功地將它們整合到您現有的系統中以及如何保持公司的競爭力?
作為解決方案提供商,我們非常樂意在所有內部物流領域為您提供支援!
最大化系統效能
直覺式過程控制
無縫系統整合
穩固安全的網路
AGV/AMR:客製整合您的資產
您是否已經擁有現有基礎設施或樓宇控制系統(BMS)? WAGO 可將您的基礎設施(例如電梯/門介面)靈活整合到支援 VDA5050 標準化通訊的車隊管理軟體中。提供具有大量介面的廣泛產品組合,例如KNX®、BACnet®。這樣就可以輕鬆地將 AGV 和 AMR 整合到您的生產中,並將捲閘門資料(開啟/關閉)傳送給 車隊經理。這確保了在運輸過程需要時精確啟動閘門和電梯。我們的自動化解決方案可以修改您現有的 BMS,或在必要時完全重新整合它,重點是可靠且精確的閘門控制。WAGO 還提供了整合閘門終端位置開關的選項 – 無論是 IP67或IP20 遠端I/O系統 – 以確保最佳的控制和安全。我們的WAGO 樓宇管理是專門監控您的技術系統內部並根據需要進行干預的理想解決方案。
AnyFleet – 智慧| WAGO Stage 自動化平台
Idealworks GmbH 的智慧型 AnyFleet 自動化平台是架構於雲端的車隊管理解決方案。無論製造商是誰,移動機器人都可以透過 VDA5050 介面輕鬆、安全地整合。該軟體能夠集中、高效的協調物料流,與 ERP 和 WMS 等系統整合,並提供對系統性能的詳細洞察,以提高營運效率。WAGO IoT Box 的整合允許所有周邊設備透過 OPC UA、REST API 或 MQTT 輕鬆整合到車隊管理器中。額外的行動通訊路徑和相應的緩衝區可確保製程安全平穩。
工業搬運車
AGV和AMR都屬於具有自主駕駛功能的無人駕駛運輸車輛。他們設計用於拉或運輸材料。由於 AGV 和 AMR 都是無人駕駛,因此整合技術必須特別強大。WAGO 透過在機器人主機板上使用的免維護連接和PCB 連接技術、軌道式接線端子台和防振工業控制器來實現這一點。為了在作為 AGV 行駛時實現無差錯和自主,我們的系統會處理您的控制任務和網路基礎設施內的通訊。WAGO 強大的連接和 PCB 連接技術以及抗震動軌道式接線端子台對於 AGV 和 AMR 的耐用性和免維護操作至關重要。即使在最惡劣的工業條件下,他們也能提供可靠的功能,並在網路基礎設施中實現精確控制和無縫通訊。
電動工業搬運車的充電/負載管理
電動汽車的話題如今無處不在,不僅影響道路上的汽車,還影響工業領域的工業搬運車。為了確保高效且經濟高效的車輛充電,同時避免高峰負載,需要智慧充電和負載管理。WAGO 負載管理應用 (WALM)是一個動態負載管理系統,用於調節電網連接點的總充電功率,同時考慮到最大連接容量。WALM 有助於防止電動工業搬運車充電時出現尖峰負載。此外,我們的解決方案能夠無縫整合到更高級別的系統中,並提供與車隊經理的直接通訊,以確保最佳功率調節和改善的能源效率。
輸送帶
在內部物流領域,輸送帶對於快速、精確地運輸貨物(例如散裝貨物和件裝貨物)至關重要。運輸工具通常以全自動方式遠距離傳輸。傳送帶由拉動或推動驅動裝置驅動。適用於 48 VDC 或 24 VDC 的WAGO Pro 2 電源供應器保證恆定、故障安全的滾輪驅動。特別重要的是要考慮啟動力矩,這是為了有效地為滾筒驅動裝置提供動力所必需的,進而確保傳送帶的平穩啟動和運作。除了高效的電源供應器外,智慧通訊介面還可以收集資料,為分析提供基礎。適用於 WAGO 控制器的「WAGO Library Analytics」軟體解決方案可讓您無需離開熟悉的 PLC 編程環境即可分析、評估和最佳化流程。這使得藉助 WAGO 函式庫執行機制和檢測異常變得非常容易。計畫外停機已成為過去。
此外,我們還提供客製化的預組裝電纜,可實現快速安全的現場安裝。這些量身定製的解決方案,例如我們的WINSTA®系統,是生產設施中各個要求的理想選擇,有助於縮短安裝時間並提高運營效率。
倉儲技術自動化解決方案
為什麼自動化在倉儲技術中如此重要?倉儲自動化支援您使流程更安全、更快、更簡單。創新的ProfiSafe解決方案可以涵蓋安全方面。我們的WAGO I/O系統,包括具有8個通道的失效安全數位輸入,不僅提供了高度的靈活性,而且提供了可靠的安全功能。這些系統經過專門設計,可確保功能安全 (ProfiSafe) 和防爆保護。尤其是,我們的 750-662 模組為要求苛刻的工業環境中的數位輸入提供了強大且安全的解決方案。
我們的自動化系統,包括WAGO I/O SYSTEM 750 XTR,能夠精確控制和監控倉儲自動化中的關鍵流程。這包括透過可程式控制器控制運輸區域的標籤印表機、有效控制堆棧機和分揀機以及先進的電子標籤系統。
能源數據管理
不斷上漲的能源和原材料價格以及法律義務為內部物流帶來了新的挑戰。為了應對這一問題,需要採取措施提高效率並挖掘潛在的節約潛力。從監控到識別潛在的節約 – 我們將幫助您識別並充分利用您的潛力。使用 BAFA 列出的 WAGO能源數據管理(EDM)輕鬆快速地記錄內部物流的能源流。追蹤設備(例如分撿機或堆棧機)的能耗,以提高透明度並優化您的CO2排放足跡。WAGO EDM 可以單獨配置並輕鬆整合。
網路基礎設施
內部物流內穩定且失效安全的網路基礎設施可以防止對交貨流程產生嚴重影響以及相關的收入損失。WAGO 工業網路交換器系列透過出色的電氣和機械效能確保您的 ETHERNET 網路基礎架構的可延伸性。這些堅固耐用的裝置專為工業用途而設計,完全相容於IEEE 802.3,IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab標準。易於調試、維護和分析讓我們的網路元件與眾不同。這使得執行靈活且穩固的網路結構變得容易。
將DALI、EnOcean®和KNX®等介面整合到我們的適應性強的軟體中,不僅可實現高效的能源資料收集和分析,而且還可以提供全面的診斷和維護選項。我們的照明管理系統具有色溫控制 (HCL)、調光和設定點曲線以及適應性定時器程式的單獨配置選項,可根據您的需求提供靈活的照明解決方案。