{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kortslutningsstik; med samlet trækaflastningskappe; 3-polet; Kodn. S; Bro 1-L; 4,00 mm²; brun",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI laske med beskyttelse imod fejlmontering</h2><br/><br/>Sæt din lid til gennemtestet sikkerhed ved installationer på din byggeplads: Lasken fra <i>WINSTA</i>® MIDI-linjen nominel strøm 25 A. Med WAGO kan du nyde fordelene ved et stort udvalg af udvidelser til WINSTA®-produktlinjen. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og sikker fortrådning af alle komponenter. Tilbehøret giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Når samlet med en trækaflastningskappe: IP2xC (Disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Brun S-kodning markerer lasker i <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinjen, der er egnede til brug i vekselstrømsapplikationer. Vigtige parametre ved valg af et tilbehør er den nominelle strøm og spænding: Det giver oplysninger om de mulige anvendelsesområder og applikationer. Dette produkt har en nominel strøm på 25 A, så det er også egnet til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi bruges i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, fleksibel og sikker installation.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi – installationsstik i stedet for trælsomme skrueforbindelser!</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og på den måde mere effektiv, mere driftsikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system reduceres tidsforbruget til samling og installationsfejl på stedet. Få også glæde af den stikbare udgave af vores vedligeholdelsesfrie fjedertilslutningsteknologi! Planlæg din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI laske med opmærkning fra WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>simple kredsløb</li><li>komponenter som motorer eller frekvensomformere</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "770-1373/147-000",
"sku" : "770-1373/147-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11390301-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhsTkM4eE16a3pOakF4T1RBME5qUXpNQzh5TURCZk1URXpPVEF6TURGZlJFVXVhbkJufGQ0OWExZmU0ZTJhODNjYWE4ZDBjNmNhMmQ3OTY2MDRmYWMyMjExMjg4ZGYzNTRiNjUwNWZjNTYyOTJlYWZmMjU",
"gtin13" : "4045454148324",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/kortslutningsstik/p/770-1373_147-000"
}