{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hanstik; med direkte jordbindelse; 5-polet; Kodn. Q; 4,00 mm²; grøn",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med antændelsesbeskyttelsestype IP20</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik 5-polet er den stikbare løsning til din anvendelse i styretavler, til belysningsforbindelser eller på printkort. WAGO stikforbindelser kan bruges, når der er gentagne krav, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. Kodningsmulighederne reducerer installationsfejl og muliggør hurtig og vedligeholdelsesfri fortrådning af alle komponenter. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Denne installationsstikforbindelse er designet til en belastning på op til 32 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi bruges i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, sikker og skræddersyet elektrisk installation.<br/><br/><h3>Lavere omkostninger ved hjælp af hurtig igangsætning og nul serviceudgifter – løsninger fra <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det reducerer behovet for service markant og sænker omkostningerne. Nu kan du også nedbringe installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med beskyttelse imod fejlmontering reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>fleksibel installation for at spare plads</li><li>hurtig og sikker installation</li></ul>",
"mpn" : "770-2335/007-000",
"sku" : "770-2335/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002d40c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBOQzh4TXpjNU9UQTJNVE0xTmpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpEUXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNDJhM2RlOTU0OWVlYTc4NTJkZmMyZWMwYWYwNDE0MDJiMzFjZTY0OWM2MDEyZmUxNGY5MzE2MTZlMTFjNmU",
"gtin13" : "4055143594769",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hanstik/p/770-2335_007-000"
}