{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hanstik; 5-polet; Kodn. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik nominel strøm 25 A</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik nominel strøm 25 A sikrer hurtig og driftsikker installation. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til mange forskellige krav på et øjeblik. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet imod indtrængen af faste objekter i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). B-kodning gør det muligt at bruge <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik til applikationsstyring i automation, robotteknologi og mekanisk udvikling. Denne installationsstikforbindelse kan bruges til elektrisk strøm op til 25 A. Dermed er produktet også egnet til højere strømbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi bruges i en lang række forskellige produkter, som du kan bruge til en hurtig, let, sikker og skræddersyet elektrisk installation.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystemet er skræddersyet til de meget strenge krav til bygningsinstallationer. Det gør elektrisk installation stikbar og på den måde hurtigere, endnu mere driftsikker samt fejlfri. Ved at bruge dette præfabrikerede system mindskes samlingstiden og fejl under installation på stedet. Nu kan du også reducere installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med sikkerheden og kvaliteten: <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med opmærkning fjerner behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>præfabrikerede kabler og stik</li><li>til automationscontrollere</li><li>klar til brug med det samme</li><li>nem og hurtig installation</li></ul>",
"mpn" : "770-755",
"sku" : "770-755",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003c6ae000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3lZeTh4TkRBd01qYzNPVGcwT0Rjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBell6WmhaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdiM2VhN2ZjYTBiOWYyY2EzNGE1MTY2M2Y1NDMxMzU2ZGRiMzM3NWQyMjI5ZmQyNzUwNzg2ZjI2MDI0ZjE1OGI",
"gtin13" : "4055143594356",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hanstik/p/770-755"
}