{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hanstik; 3-polet; Kodn. B; 4,00 mm²; pink",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik 3-polet</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MIDI hanstik B-kodning er den stikbare løsning til din applikation i styretavler, på printkort eller til belysningsforbindelser. WAGO stikforbindelser bruges, når der er gentagne krav, for eksempel til installation af belysning eller planmonteret belysning. Den mekaniske kodning og farvekodningen af stikforbindelserne sikrer fejlfri installation af de enkelte komponenter, herunder beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen giver beskyttelse imod berøring af strømførende dele i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP20 (Kun når samlet (disse kompakte konnektorer er ikke designet til brug på åbne, let tilgængelige steder).). Hanstik med B-kodning fra <i>WINSTA</i>® MIDI-linjen fås i grå, lysegrå eller lyserød, så du kan skelne mellem de forskellige kredsløb til for eksempel pumper, belysning eller solafskærmning. Din egen polopmærkning kan ydermere lade sig gøre. Denne installationsstikforbindelse er designet til en strømbelastning på op til 25 A. Derfor kan den også bruges til stærkstrømsbelastninger. <i>WINSTA</i>® MIDI stikforbindelsessystemet med Push-in CAGE CLAMP® fjedertilslutningsteknologi muliggør præcis forbindelse. Grundet den indbyggede teståbning er det muligt at kontrollere forbindelserne, selv når de er tilsluttet. Det sparer tid, arbejde og penge.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® stikforbindelsessystem muliggør stikbar elektrisk installation. Det sparer tid, sænker omkostningerne og reducerer behovet for service. Nu kan du også reducere installationsomkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden: <i>WINSTA</i>® MIDI hanstik med beskyttelse imod fejlmontering reducerer behovet for service og forhindrer unødig nedetid. <br/><br/><ul><br/><li>installationsstikforbindelser med beskyttelse imod fejlmontering</li><li>simple kredsløb</li><li>med B-kodning til brug i procesautomation som eksempelvis belysningsteknologi</li><li>specialudviklede løsninger</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "770-793",
"sku" : "770-793",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003ee12000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZ3dOeTh4TkRBd01qYzJOakV4T0RrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBelpXVXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhOTk5NzVmYzFiMzQwYzQ1M2MxY2U5YjFmNWU5MDVkZmM3ZDM1NDczZGIwODA3MjQyZDg4NTg1YzUyZmE0Njc",
"gtin13" : "4050821458210",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hanstik/p/770-793"
}