{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snap in-hunstik; 4-polet; Kodn. B; 1,50 mm²; lysegrøn",
"description" : "<h2><i>WINSTA</i>® MINI hunstik B-kodning</h2><br/><br/><i>WINSTA</i>® MINI hunstik B-kodning er den stikbare løsning til din applikation i styretavler, til belysningsforbindelser eller på printkort. Uanset om det er i PCB'er, i kontrolskabe eller til forbindelse af lys giver stikbare installationsforbindelser fra WAGO dig mulighed for at oprette forbindelser i henhold til mange forskellige krav på næsten ingen tid. For at opnå større sikkerhed i elektriske installationer er stikforbindelsen forsynet med mekanisk beskyttelse imod fejlmontering. Installationsstikforbindelsen er beskyttet i overensstemmelse med beskyttelsesgrad IP40. Brugernes fingre og værktøj kommer aldrig i kontakt med strømførende dele. B-kodning gør det muligt at bruge <i>WINSTA</i>® MINI hunstik til styring i applikationer inden for automation, robotteknologi og mekanisk udvikling. <i>WINSTA</i>® MINI følger den voksende tendens til formindskning. Vores mindste stikforbindelsessystem er rigtig godt til for eksempel lys, idet LED-teknologien giver mindre og mindre plads til tilslutningsteknologien.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MINI-løsninger til din elektriske installation – beskyttet imod fejlmontering og vedligeholdelsesfrie</h3><br/><br/>WINSTA® er det stikforbindelsessystem, der er optimalt i forhold til de strenge krav til elektriske installationer. Det muliggør hurtig, sikker og først og fremmest fejlfri installation af komponenter og kabler. Vælg kvalitet og holdbarhed – <i>WINSTA</i>® MINI hunstik med opmærkning fra WAGO gør installationen af elektriske komponenter væsentligt lettere. <br/><br/><ul><br/><li>effektiv beskyttelse imod fejlmontering</li><li>kompakt design til ledere med et tværsnit på op til 1,5 mm²</li><li>med B-kodning til controllere såsom belysningsarmaturer og solafskærmning</li><li>klar til brug med det samme</li><li>hurtig udskiftning af defekte enheder under fortsat drift</li></ul>",
"mpn" : "890-764",
"sku" : "890-764",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001b0001ff88000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaG1PQzh4TkRBd01UVTNNalkwTWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0l3TURBeFptWTRPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzNGJmMGQ0YTA0MGUwNGNhMWY1M2YwMGQwZjgzMGZiZDZjNjk0MWQwMmJkMDBlODc3MjE4MGFmNzRjZmVmNjk",
"gtin13" : "4055143427920",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/snap-in-hunstik/p/890-764"
}