{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR-hanstik; loddestift 1,2 x 1,2 mm; vinklet; i tape and reel-pakning; Rastemål 7,5 mm; 5-polet; sort",
"description" : "<ul><li>THR-hanstik til Reflow-lodning i SMT-applikationer</li><li>Fås i tape-and-reel-pakning til automatiseret pick-and-place-montering</li><li>1,2 x 1,2 mm loddestifter giver mulighed for nominel strøm op til 16 A, hvilket øger stabiliteten for kortere stik</li><li>Fås også i bulk-pakning til manuel placering</li><li>Hanstik kan monteres vandret eller lodret</li><li>Med kodestifter</li></ul>",
"mpn" : "231-865/001-000/105-604/997-407",
"sku" : "231-865/001-000/105-604/997-407",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0003e4d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyaGhOQzh4TWpVM01EQTFPVGsyTkRRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBelpUUmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEwNDM0ODJmYmRiNjgxZmQ4ZDE1MGY4YWNlMTc0ZjQ2ZDk1OGQ4NDRiOTljZmYyYTQyNjczOTZiNmE2ZDEwMjM",
"gtin13" : "4050821043256",
"category" : "Stikforbindelser",
"url" : "https://www.wago.com/dk/stikforbindelser/thr-hanstik/p/231-865_001-000_105-604_997-407"
}