{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/ups-modulul-tampon-capacitiv-al-controlerului-încarcatorului" }, "headline": "Încărcător / controler UPS 40 A de la WAGO și modul tampon capacitiv", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-4932-USV-Puffer-2000-1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTQ3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lZaTlvWkRZdk1UQTBNamswTWpnd01EWTVOREl1YW5Cbnw4MWQwZGI4NTMyMTBjZjVkOTgyOWVjZTNjMjhhNjVlYWFhZjFiMDcyNmQ0YmQ1ZGVjNGJlZWU1NTM2YWNlYWE0" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-11_13-04/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon May 23 12:30:39 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:03 CET 2024" }

Garanție de tensiune absolută

9 mai 2020
Patru produse noi pentru alimentarea neîntreruptibilă

Oprirea tensiunii de control poate cauza defecțiuni și pierderi de date. Acest lucru a determinat WAGO să-și dezvolte încărcătorul / controlerul UPS, modulul tampon capacitiv și modulul bateriei cu plumb pur ca patru produse puternice care stabilizează în mod fiabil tensiunile de control până la maximum 40 A.

Încărcătorul și controlerul UPS de la WAGO utilizează o soluție tampon bazată pe baterie, necesitând un singur încărcător / controler pentru curenți mari de încărcare de până la 40 A. Această soluție permite încărcarea mai rapidă a bateriei prin curenți de încărcare mari, care pot fi setați în pași de 1 până la 4 A pentru a se potrivi în mod corespunzător capacității bateriei.

Noile module de baterii cu plumb pur pentru UPS sunt caracterizate de o gamă largă de temperaturi de funcționare de -40 până la 60 C (-40 ... 140 F), precum și de o rezistență ridicată a curentului: curenți mari de încărcare de până la 4 A accelerează încărcarea. Aceasta înseamnă că modulele bateriei oferă o fiabilitate maximă - și vor face acest lucru timp de până la zece ani.

Modulele tampon capacitive ale WAGO previn scurgerile scurte de curent. De asemenea, tamponează curenți de încărcare de 40 A peste 300 ms și curenți de 5 A până la 6,6 s. În plus, modulele previn stări nedefinite pentru PLC, HMI și IPC prin oprire dură atunci când tensiunea tampon scade sub 20 VDC.

Prezentare generală a beneficiilor

  • Întreruperea curenților mari de sarcină, fiecare cu un singur încărcător/controler și unitate tampon

  • Modulele de baterie durabile, cu încărcare rapidă, sunt perfecte pentru temperaturi ambientale dificile.

  • Oprirea unității tampon dur asigură păstrarea în siguranță a datelor.

Produse Asemănătoare