Push-in CAGE CLAMP®'li ve Kollu PCB Klemensleri
Push-in CAGE CLAMP®'li ve kollu PCB klemensleri (2604, 2606 ve 2616 Serisi) kollar aracılığıyla alet olmadan sezgisel bir şekilde bağlanabilir. Bu klemensler, kompakt boyutlar, yüksek akım taşıma kapasiteleri ve entegre bağlantı teknolojileri ile hızlı ve kolay kablolama sağlarlar. Kol kullanımı, kullanımı kolay kol sıkıştırma birimini kapattığından güvenli bir bağlantı sağlar. Ayrıca kol, dokunsal ve duyulabilir bir tık sesi ile yerine (açık/kapalı) net bir şekilde kilitlenir. İletkenler PCB'ye hem yatay hem de dikey olarak bağlanabilirken test, iletken girişine paralel veya dik olarak yapılabilir.
Push-in CAGE CLAMP®'li ve kollu PCB klemenslerinin avantajları:
- Hızlı ve kolay kablolama
- Aletsiz, sezgisel kol kullanımı
- Kolun kolay ve çaba gerektirmeden kapalı konuma geçmesi sayesinde güvenli bağlantı
- Kol yerine (açık/kapalı) net bir şekilde kilitlenir
![Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg](/medias/200-Leistungselektronik-Hebel-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmc0TlM4eE5ESXhOREExTkRnek9ETXdNaTh5TURCZlRHVnBjM1IxYm1kelpXeGxhM1J5YjI1cGExOUlaV0psYkY4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8ZDIyYTg4NzgxNGFiNjdjMDUwYTZjZjMwMjFmNGFjOTRhODA5NDUxOTQxY2EyYmFjMzE2NzM2NzgyMGE2ZDQwOQ)
Push-in CAGE CLAMP®'li PCB Klemensleri
Push-in CAGE CLAMP®'li PCB klemensleri (2624, 2626 ve 2636 Serisi) kompakt cihazları kısıtlı yerlere bağlarken veya pano geçiş montaj uygulamaları için ideal seçimdir. Aletle yapılan sonlandırma, iletken girişine paralel yapılır. Bu, PCB klemenslerinin kolayca kullanılabilmelerini sağlar, PCB üzerinde yüksek komponent yoğunluğu olsa bile. İletkenleri PCB'ye yatay veya dikey olarak bağlayabilirsiniz. Bu sayede test, iletken girişine paralel veya dik olarak yapılabilir. Entegre Push-in CAGE-CLAMP® Bağlantı Teknolojisi hem tek damarlı hem de yüksüklü iletkenlerin basit bir şekilde birimin içine ittirilerek bağlanmasını sağlar.
Push-in CAGE CLAMP®'li PCB klemenslerinin avantajları:
- Kompakt cihaz bağlantısı
- Pano geçiş ve yeri kısıtlı uygulamalar için ideal
- İletken girişine paralel işlem
- Mevcut endüstriyel çözümlerle uyumlu
- EN ve UL 61800-5-1'e uygun uygulamalar için (talep üzerine ayrıntılar sağlanabilir)
![Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg](/medias/200-Leistungselektronik-oHebel-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1Tmk4eE5ESXhOREEwTVRjek1URXdNaTh5TURCZlRHVnBjM1IxYm1kelpXeGxhM1J5YjI1cGExOXZTR1ZpWld4Zk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDcxMzAxNmNlNGFlMDAzZDYyOWQ4MzFkMTRkNGNhMTQwYzc0ZjNmN2Y2YzMzYjBhNjMxMmYxZTA4MDEyYWRkYzc)
MCS MAXI 6
WAGO’s new MCS MAXI 6 Pluggable Connection System extends the power electronics family with levers. Accommodating conductors ranging from 0.5 to 10 mm2 (20–8 AWG), the MCS MAXI 6 Connectors have increased current carrying capacity, making them ideal for higher current requirements. Their intuitive levers allow conductors to be wired directly in-hand. MCS MAXI 6 is available with 7.62 mm (0.3 inch) pin spacing.
Your Benefits:
- Easy in-hand wiring via lever actuation
- Tool-free, intuitive lever operation
- Push-in CAGE CLAMP® termination
- Wider conductor range and higher current carrying capacity
- Wire-to-board and wire-to-wire connections
- 100% protected against mismating
- Based on UL 1059, both standard headers and female connectors can handle up to 600 V
- Mechanically reinforced via optional strain relief plates
![mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg](/medias/200-mcs-6mm-3er-gruppenbild-001-0001-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aQzh4TkRFM01ESTNOVEF5TURnek1DOHlNREJmYldOekxUWnRiVjh6WlhJdFozSjFjSEJsYm1KcGJHUmZNREF4WHpBd01ERmZNakF3TUhneU1EQXdMbXB3Wnd8YjEwMzgwYTllODEwOGEzOGMxODgyODgxZGJhNGI5YjI0NGJiY2RjZWQzYmIwZGJmNjdiMWI4OTdmNWI1MjdiYw)
MCS MAXI 16
The pluggable connection system with lever for power electronics, the only one of its kind in the world: The MCS MAXI 16 Pluggable Connection System with its innovative lever is ideally suited for your power electronics with a conductor cross-section range of 0.75 to 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 is available with 10.16 mm (0.4 inch) pin spacing.
Your Benefits:
- Easy in-hand wiring via lever actuation
- Tool-free, intuitive lever operation
- Wider conductor range and higher current carrying capacity
- 100% protected against mismating
- Push-in CAGE CLAMP® termination of both solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules
- Wire-to-board and wire-to-wire connections
- Coding and locking options available
![mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg](/medias/200-mcs-maxi-832-keyvisual-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdWakwyaGlNUzh4TkRJeE5EQTBPVFU1TlRReU1pOHlNREJmYldOekxXMWhlR2xmT0RNeVgydGxlWFpwYzNWaGJGOHlNREF3ZURJd01EQXVhbkJufDhhNjE3MTM0Yzk0NDIxYWJiMTRkYWJlN2FjMzA4Y2Q1MjkxNDU2NmNmNGI3ZDBjNTg5Yjg2ZjlmZWJkZTVlMzY)