Item no. 2091-1375/200-000 Conector hembra THR de 1 conductor en ángulo; Tecla; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 5 polos; Pin soldable Ø 1 mm; 1,50 mm²; gris claro Dimensiones en mmL = pole no. x pin spacingA = 3.6 mm THT solder pinA = 2.4 mm THR solder pin Item no. 2091-1375/200-000 Conector hembra THR de 1 conductor en ángulo Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 2091-1375/200-000 Conector hembra THR de 1 conductor en ángulo Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure