[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THR, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; en la banda; Paso 3,5 mm; 30 polos; negro",
"description" : "<ul><li>Conectores macho THR para soldado por reflujo en aplicaciones SMT</li><li>Disponibles en embalaje «cinta y carrete» para sistemas de PCB automatizados tipo «pick-and-place»</li><li>Las cámaras separadas de la carcasa evitan daños y protegen los conectores frente a contacto directo cuando no están conectados</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Posibilidad de codificación</li></ul>",
"mpn" : "713-1435/117-000/997-409",
"sku" : "713-1435/117-000/997-409",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000021c1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkyfGltYWdlL2pwZWd8YURKbEwyaGhOUzh4TXprNU56a3lPRE00TWpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qRmpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQyOWM2NjI2ZTkxMWM2YTIzODU2N2FhMGFlY2E5ODkxNWE5MGI5Mjk4ZWFkMDA3Mzc5MDBhMmNlNDg5YjcxODI",
"gtin13" : "4055143778886",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/es/conectores/conector-macho-thr-2-l%C3%ADneas/p/713-1435_117-000_997-409"
}
Conector macho THR, 2 líneas; Pin soldable de 0,8 x 0,8 mm; acodada; 100% protegido contra error al conectar; en la banda; Paso 3,5 mm; 30 polos; negro