Item no. 2091-1425/205-000 Conector macho THR; Pin soldable Ø 1 mm; acodada; Brida de sujeción; Paso 3,5 mm; 5 polos; gris claro Dimensiones en mmL = (pole no. x pin spacing) + 2 mmL1 = (pole no. x pin spacing) + 7.8 mmL2 = (pole no. x pin spacing) + 6.8 mmA = 3.6 mm THT solder pinA = 2.4 mm THR solder pin Item no. 2091-1425/205-000 Conector macho THR Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure Item no. 2091-1425/205-000 Conector macho THR Generar ficha de datos Download Descargas como zip Download Comparar Configure